Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Birleşik Rakor Somunları, oksidasyona karşı üstün koruma sağlayan bağlantı konektörleridir. Somun, M5 Alyen Anahtarına uygun altıgen yuvaya sahiptir. Bu sayede hızlı ve basit bir şekilde takılır.
Bileşen parçalarını birbirine bağlamak ve birleştirmek için yaygın olarak Birleşik Rakor Cıvataları ile birlikte kullanılır. Ayrı parçalar halinde satılan mobilyalar ve ahşap çerçeveler dahil olmak üzere ahşap montajları için uygundur.
Uygulamanıza uygun, çeşitli diş boyutlarında mevcuttur.
Confirmat Vidalar genel olarak kolay pano kurma ve sökme için kullanılır. İdeal uygulamaları arasında ahşap mobilyalar ve parçalar halinde satılıp birleştirilen kurulumlar vardır. #3 veya #4 Altıgen Anahtara uygun altıgen tahrik içerir.
Vidanın derin dişleri hassas ve sıkı oturan bağlantı oluşturur. M5 ve M7 dişli boyutu seçenekleri sunar.
Birleşik Rakor Cıvataları, ayrı olarak satın alınabilen Birleşik Rakor Somunları ve Silindirik Somunlar ile birlikte kullanım içindir. Cıvata ve somun kafa boyutlarının birbirine uyması, montajın her iki yüzüne de kusursuz bir yüzey görüntüsü kazandırır.
Bu cıvatalar en yaygın olarak kendinden montajlı ve parçalar halinde satılan mobilyalar için kullanılır. M4 Alyen Anahtarı (birlikte verilmez) kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde uygulanır.
Uygulamanıza uygun, çeşitli uzunluklarda mevcuttur.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Konik biçimli 'D' Eklenti Somunları, M6 veya M8 Altıgen Anahtar (Alyen Anahtarı) ile uyumlu flanş ve altıgen tahrik içerir.
Bu somunlar, ahşap ve ahşap tabanlı ürün ve uygulamalarda güçlü ve kalıcı dişler açar. Pano içine kolayca vidalanır ve harici diş mükemmel kilitleme sağlar. Flanş, somunun pano içine çok fazla girmesini engeller.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Milli Dübeller, Silindirli Kilitlerle birlikte kullanılır. Bu tip cıvata bağlantıları genel olarak panoları birleştirmek için kullanılır. Yaygın olarak ahşap mobilya kurulumlarında faydalanılan Milli Dübeller parçalar halinde satılıp birleştirilen veya kullanıcının birleştirdiği projelerde idealdir.
Pozi tipi başa sahip Milli Dübeller L20, L21, L34.4, L41 v L44.4 tahrik seçenekleri sunar. Her parçası ayrı satılan kapsamlı Mobilya Rakor Bağlantıları ürün grubundadır.
Milli Kilit Somunları genellikle mobilya ve dolap imalatı endüstrilerinde kullanılır. Mobilya kurulumu ve birleştirmesinde sağlam bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Yıldız başlı tahrik içerir.
Milli Kilit Somunları ahşap pano gibi mobilya panolarında önceden açılmış deliğe oturtulur. Ardından, çekiçle yerine geçirilir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.
T-Somunlar; Ayarlanabilir Ayaklar, Eğim Kızakları, Tekerlekler, Kilitleme Cıvataları ve diğer mobilya montaj uygulamalarıyla birlikte kullanmak için idealdir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.
Bu somunların montajı kolaydır, sadece önceden açılmış deliğe yerleştirmek ve çekiçle hafifçe vurarak yerine oturtmak yeterlidir.
Uygulamanıza uygun, çeşitli diş boyutlarında mevcuttur.
Çapraz Takoz Silindirik Somunlar, dik açılı bir bağlantı gerektiren durumlarda Bağlantı Konektörü Cıvatalarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. M6 ve M8 dişli boyutu seçenekleri sunar.
Çinko Alaşım M6 somunlar uygun maliyetli bir çözüm sunar. Çelik M8 somunlar daha sağlamdır. M8 somunlar 22 mm ve daha kalın panolar gibi daha ağır uyguamaların gerektiği durumlarda kullanılabilir.
Somun, yıldız başlı tahrik içerdiğinden yıldız başlı tornavidayla kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin