Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.
Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı koruma sunar.Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Malzeme: Steel, PP, HIPS Renk: Orange, Yellow, Red, Green, Natural, White, Blue Seri Kodu: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin