Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(36 Ürün grupları)
Bu Silindirli Kilit çeşitleri teşhir üniteleri, güvenlik dolapları ve erzak dolapları için uygundur.Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre aynı veya farklı anahtar ve kavrama çeşitleri mevcuttur.
Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.
Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.
Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bombe Somunlar uygulamanızdaki cıvata ya da vidaları kapatıp korumak için kullanılır
Harici Dişli Kilit Pulları; vida, cıvata ve somunları kilitlemek için tasarlanmıştır. BDK ara parçalarının titreşim sonucu gevşemesini önlemek için idealdir. Elektrik Kontak Pulu olarak da bilinen Dişli Kilit Pulunun dış çapında bulunan dişli benzeri tırtıklar, dişli pul cıvata ile tutturulmuş eklemlerin sürtünme sebebiyle gevşemesini önler.
Paslanmaz çelik dişli pullarımız aşınma ve yıpranmaya karşı iyi direnç sağlar. Çinko kaplama harici dişli kilit pulu, yüksek mekanik direnç gerektiren uygulamalarda idealdir. Düşük materyal maliyetiyle, iletkenliğin kritik ihtiyaç olmadığı durumlarda pirince iyi bir alternatiftir.
Malzeme: Paslanmaz Çelik, 304 Paslanmaz Çelik, Çelik Renk: Doğal, Beyaz DIN 85
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Harici Metal Köşe Menteşesi makine kapakları ve elektrik panellerde kullanılmaya uygundur. Saplayarak takılmak ya da vidalanmak üzere çeşitli profil ve boyutlarda üretilir.
Kablo Oluğu yelpazemiz en ödünsüz kalite standartlarına göre geliştirilip test edilmiş olup, dünya çapında kalite uyum ve onay belgesiyle ödüllendirilmiştir. Yelpaze, plastik kanal sistem ve aksesuarlarını destekler Plastik kanal son derecede esnektir ve yüksek bir yorulma süresine sahiptir. Darbeye yüksek direnci ezildiğinde yeniden toparlanma kapasitesini pekiştirir. Bu tür kanallar için tipik uygulamalar arasında genel fabrika kablolaması ve makinelere bağlantı yer alır. Gereksinimlerinize bağlı olarak farklı malzemelerde mevcuttur.
Kablo Rakorları bir kablonun bir mahfazaya girmesine izin verir. Seri; diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğundaki farklılıklarla uygulama ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir dizi Kablo Rakorunu destekler Kilit somunu ve sızdırmazlık pulu ayrıca mevcuttur.
Kablo Rakorları bir kablonun bir mahfazaya girmesine izin verir. Seri; diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğundaki farklılıklarla uygulama ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir dizi Kablo Rakorunu destekler Kilit somunları ve sızdırmazlık pulları ayrıca mevcuttur.
Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.
Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.
Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.
Özellikler
Mini Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille (kastanyola) güvenli bir şekilde tasarlanmıştır.
Milli sürgü kolay tespit sağlar ve klips montajına sahiptir.
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.
Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Tava başlı Makine Vidaları; inşaat, elektronik kurulum ve makine montaj gibi birçok farklı uygulamada kullanım için tasarlanmıştır. Tasarımı sayesinde, takıldıktan yüzeyde çıkıntı olmadan oturarak pürüzsüz ve zarif bir görünüm sunar.
Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Havşalı vidalar çıkıntılı başların görülmemesi gereken uygulamalar için idealdir
Metal Köşe Menteşeleri 180 derece menteşe dönüş açısına sahiptir ve özellikle büyük boyutlu uygulamalarda çelik panellerde kullanılır. Bu menteşeler pres döküm çinko alaşımdan yapılır ve farklı yüzeylere sahiptir. Panolar pim sistemiyle donatılmış menteşedir.
Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.
Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.
En yaygın somunlardan olan Standart Altıgen Somunlar çıpalar, cıvatalar, vidalar, saplamalar ve dişli çubuklarla makine vidası dişleri olan başka her bağlantı elemanında kullanılır.
Vidalı/ Kaynaklı Gizli Menteşe çeşitleri ağır hizmet için uygundur. Çerçeve kısmının vidalandığı ve kapı kısmının kapıdaki kaynaklı saplamaya somunla monte edildiği iki parçalı montaj çözümü sunar. Kapı pim yoluyla açılarak kolay erişim sağlar. Sol veya sağ yön için uygundur.
Bu Yaprak Menteşe çeşitleri, bir yaprakta erkek saplama, karşı taraftaki yaprakta da havşalı vidalarla monte edilir Ayaklı Menteşeler olarak da bilinen Yüzey Montajlı Menteşeler farklı malzemelerde geldiklerinden birçok uygulamada çözüm sunar.
Erkek Dişli Eklentili Yaprak Menteşeler, yassı yapraklıdır ve en çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşeler veya Ayaklı Menteşeler olarak da bilinen bu ürünler farklı malzemelerde ve saplama boyutlarında geldiklerinden birçok uygulamada çözüm sunar.
Havşalı Montajlı Yaprak Menteşeler, farklı uygulamalarda sık olarak kullanılan yassı yaprak şeklindedir. En çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşe olarak da adlandırılan bu ürünler, uygulama için gereken destek gücüne göre farklı havşalı delik biçimleri sunar. Uygulamanın iç veya dış mekanda maruz kalması durumuna göre farklı ortam taleplerine uygun malzeme seçenekleri mevcuttur. Farklı rotasyon açıları mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin