Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kare Başlı Round Maskeleme ve Toz Kaplama

 (18 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Düz Maskeleme Kapak ve Tapaları

Stokta Üretimde

Düz Kapaklar; boya, kaplama, toz kaplama, eloksallama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemler gibi maskeleme uygulamalarından geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Çok yönlü bu ürünler, dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.

Maskeleme Kapak ve Tapaları; saplamalar, pimler, boru uçları ve koruma gerektiren diğer uygulamaları korumak için kullanılabilir. Proje gereksinimlerinize uygun olarak birçok farklı renkte ve malzeme seçeneğinde mevcuttur.

  • Malzemeler: Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) ve Silikon Kauçuk
  • Renkler: Siyah, Mavi, Yeşil, Gri, Doğal, Turuncu, Pembe, Mor, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Maskeleme Tüpleri

Stokta Üretimde

Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Gerektiğinde tüp, bir kapakla kullanılabilir. Bu kapaklar uzun saplamalara ve pimlere uygulanabilir.

Rulo olarak temin edilen tüpler, istenen uzunluğa göre kesilebilir. Uzun kesildiğinde pratik bir çekme kulağı oluşturup kolay çıkarılır. Tüpün dış çapı kullanılıp içinden geçirilerek açık deliği maskeler.

Esnek tüpler, biçimsiz şekillere uyar. Erimez, sertleşmez ve yeniden kullanılabilir. Bu yüzden ekonomik bir üründür.

Yaygın uygulamaları arasında toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama bulunur.

  • Malzemeler: Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) ve Silikon Kauçuk (55 Shore A Sertlik Sınıfı)
  • Renkler: Siyah, Doğal, Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta Üretimde

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.

  • Material: Thermoplastic Rubber & Elastomer (TPR,TPE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Standart

Stokta Üretimde

Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.

Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.

Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.

Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Sarı
  • Kaplama: Parlak

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Stokta Üretimde

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renkler: Siyah ve Yeşil

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Stokta Üretimde

Flanşsız Maskeleme Tapaları çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemek için tasarlanmıştır. Konik halkalar ve oyuk merkez, farklı bölgelerin maskelenmesine imkan tanır Kapak kolayca takılmasını ve sökülmesini sağlayan bir çekme kulağına sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları

Stokta Üretimde

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları, kapanacak parça düzensiz bir şekilde olduğunda, alışılmış kapaklara alternatilf olarak idealdir. Maskeleme kapakları elastikleştirilmiş bir uçla gerilerek ya da malzemenin elastikliği boyunca gerilerek genişletilir. Elastikleştirilmiş kapak daha gevşek bir tutuş sağladığından, taşıma sırasında daha genel koruma için veya hafif maskeleme gerektiğinde kullanılmalıdır.

Gergin malzeme kapağı, parçayı daha sıkı tutarak daha güçlü tutuş sağladığından parçaya bastırarak uygulamak en iyi sonucu verir. Yumuşama noktası 90C'dir ve 100C'ye kadar kullanılabilirler.

  • Malzeme: AYPE, Silikon
  • Renk: Mavi, Kırmızı, Beyaz, Şeffaf

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaplanmış Konik Tapalar

Stokta Üretimde

Kaplanmış Konik Tapalar, dışbükey tasarımlı kenarlarıyla sıkıca oturan bir tasarıma sahip olup kirleticiler, kalıntılar ve hasara karşı korur. Sıkı geçme tasarım, takıp çıkarmayı kolaylaştırır.

Kör delikler, borular, mobilyalar ve elektrik kutuları gibi birçok farklı uygulamada kullanılır. Malzemesi sayesinde sızdırmazlık özelliği bozulmadan yeniden kullanılabilir.

  • Malzeme: Silikon
  • Renk: Gri, Sarı, Yeşil, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Pembe, Mor, Mavi, Şeffaf

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kağıt Maskeleme Tapaları

Stokta Üretimde

Konik Kağıt Kapak ve Tapalar krepe kağıttan imal edilir, boya ve toz kaplama uygulamalarına elverişlidir. 205 Celsius'a kadar sıcaklığa dayanır ve silikon için maliyet etkin bir alternatif oluşturur. Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapıldığı gibi, dönüştürülebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta Üretimde

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar. Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.

Bu ürünler farklı stillerde sunulur: flanş tasarımlı bir yelpaze ve güvenli bir şekilde oturan dahili conta veya kolay çıkarılmasını sağlayan ergonomik parmakla çekme tırnağı.

Bu kapaklar kolay takılır: Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.

Ürün yelpazemiz, faydalı çeşitli özellikler içeren farklı malzeme seçenekleriyle sunulur. Silikon, yüksek sıcaklık ve kimyasal madde direncine sahip, üstün bir maskeleme malzemesidir. EPDM, daha düşük ısı direnci sunan, daha ekonomik bir malzemedir. Hem Silikon hem de EPDM seçenekleri birden fazla kullanılabilir. Yumuşak PVC ise daha ekonomik bir çözüm olup kimyasal direnç ve daha düşük ısı direnci sunar ve tek kullanımlıktır.

  • Malzemeler: Silikon Kauçuk 316 C (600 F) EPDM 218 C (425 F) ve Yumuşak Polivinil Klorür (PVC) 218 C (425 F)
  • Renkler: Doğal, Siyah ve Sarı
  • Sertlik: Durometre (Shore A) 55 + 5 ve 85 +/–2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Konik Kağıt Kapaklar

Stokta Üretimde

Bu Kahverengi Konik Kağıt Kapakları krepe kağıttan imal edilir, boya ve toz kaplama uygulamalarına elverişlidir. 205C sıcaklığa kadar dayanıklıdır ve silikon yerine geçebilecek uygun maliyetli bir alternatiftir. Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapılıp ayrıca geridönüştürülebilir olduklarından çevre dostu bir seçenektirler.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Maskeleme Konileri

Stokta Üretimde

Konili Maskeleme Tapaları, tapa veya kapak olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümleridir. Bu ürün, konik tasarımı sayesinde çok çeşitli iç çapları tapalayabilir ve birçok farklı dış çap için kapak olarak kullanılabilir. Bu tapalar; toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama gibi bir dizi maskeleme uygulaması için idealdir.

Bu ürünler premium Silikon ve ekonomik EPDM gibi malzeme seçeneklerinde mevcuttur. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı silikon birçok kez kullanılabilir. EPDM malzeme de tekrar kullanılabilir ve olağanüstü kimyasal direnç sunar ancak daha düşük sıcaklıklara dayanıklıdır.

  • Malzemeler: Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) ve Silikon Kauçuk
  • Renkler: Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Doğal, Kırmızı, Pas Rengi, Mor, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Maskeleme Pul Tapaları

Stokta Üretimde

Yüksek Sıcaklıklı Rondelalı Maskeleme Tapaları doğal silikon kauçuk veya siyah EPDM olarak iki farklı malzemeden imal edilir. Her iki model dişli ya da düz delikleri tıkar ve delik çevresindeki alanı maskeler. İntegral rondela ve tapa kombinasyonu tek bir birim olarak görev yapar

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Maskeleme Rondela Kapakları

Stokta Üretimde

Maskeleme Rondela Kapakları çeşitleri, dişli ve dişsiz uçlar için koruyucu kapak olarak kullanılabilir.

Bu ürün esasen bir kapak olarak tasarlanmış olsa da dahili pul, topraklamayı maskeler. Ayrıca, kenar koruma işlevi, uygulama deliğini yabancı maddelere ve hasara karşı korur. Çok yönlü maskeleme çözümü ters yüz edilerek delikleri tapalamak için de kullanılabilir.

  • Malzeme: Silikon (55 Shore A)
  • Azami Sıcaklık: 316 C (600 F)
  • Renkler: Siyah, Yeşil, Gri, Doğal, Pembe, Mor, Kırmızı, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Saplama Koruma Başlıkları

Stokta Üretimde

Saplama Koruma Kapakları BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır. Operatörün kapağı çıkarmak zorunda kalmadan soket anahtarıyla sıkıştırmasını sağlayacak küçük bir flanşla tasarlanmıştır.

Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlayan işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Ekonomik elleçleme de sağlar.

  • Malzeme: Polietilen (PE)
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta Üretimde

Konik Maskeleme Tapaları sağlam bir tapa olarak mevcuttur ya da sıkıştırmaya yardım için bir oyuk göbek ile. Yeniden kullanılabilir tapalar mükemmel kimyasal direnç ve ısı açığa çıkmış uygulamaları için Silikon ve EPDM olarak mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yıldız Maskeleme Tüpleri

Stokta Üretimde

Yıldız Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun saplamalar ve pimlere uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Yıldız şeklindeki profili sayesinde esnektir ve dar açılı yerlere kolayca geçer.

Son derece esnek olan bu tüpler çeşitli aralıklara uyar. Dişli saplamalara, dişsiz tüplere ve biçimsiz şekillere rahatça oturur. Isı direnci iyidir.

  • Malzeme: Silikon
  • Azami Sıcaklık: 315 C (600 F)
  • Renkler: Mavi, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta Üretimde

Çekmeli Maskeleme Tapaları dişli veya boydan boya delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı tapanın deliğe kolay itilmesini sağlar, deliğin çok sıkı olduğu hallerde tapanın çekilmesinde çok yararlı olur. Malzeme maskelenecek boyutlarda ufak değişikliklere izin verecek esnekliktedir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)