Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Havşa Kafalı Makine Vidaları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Vented Countersunk Machine Screws

Stokta Üretimde

Vented screws are fasteners with a hole drilled through the middle that allow gases trapped at the bottom of a blind threaded hole to escape through the core and provide airflow within an application. The screws are a common option for HV and UHV systems because their centre vent feature reduces virtual leakage from high vacuum systems.

This range of Vented Screws features a countersunk machine head with a hexagonal drive. Hexagonal drives are suitable for precision assembling and when there is limited surface area. They are made from Stainless Steel.

  • Material: Stainless Steel
  • AISI 304, 1.4301
  • Strength Class: 70

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)