Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, ergonomik çekme kulağı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılır. Düz veya dişli uygulamalarda kullanıma uygundur.
Benzersiz tasarım; Metrik, UNF ve BSP gibi farklı uygulamalara ve dişli boyutlarına uygundur. Bu ürün grubu, altı kenarlı tasarım seçeneği içerir.
Yüksek Sıcaklıklı Rondelalı Maskeleme Tapaları doğal silikon kauçuk veya siyah EPDM olarak iki farklı malzemeden imal edilir. Her iki model dişli ya da düz delikleri tıkar ve delik çevresindeki alanı maskeler. İntegral rondela ve tapa kombinasyonu tek bir birim olarak görev yapar
Konik Maskeleme Tapaları sağlam bir tapa olarak mevcuttur ya da sıkıştırmaya yardım için bir oyuk göbek ile. Yeniden kullanılabilir tapalar mükemmel kimyasal direnç ve ısı açığa çıkmış uygulamaları için Silikon ve EPDM olarak mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin