Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Snap In Dişsiz Şerit Locking

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban - Menteşe Kilitli Üst Parça

Stokta Üretimde

Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.

Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.

Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.

Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Ayarlı

Stokta Üretimde

Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

Stokta Üretimde

Yapışkan Kablo Kelepçeleri, demetleri güvenle tutturup kilitleyen bir mandala sahiptir. Kablo, tel ve kordonları tutturmak ve yönlendirmek için idealdir.

Bu kelepçeler ayarlanabilir olup tırnak söküldükten sonra tekrar açılabilir. Bu işlevi sayesinde yönlendirme değişiklikleri yapılabilir. Kelepçenin tepesindeki yan kilit, klipsin kayıp açılmasını önler.

Kablo kelepçelerinde yer alan kendinden yapışkanlı şeritle kablo demetleri pratik ve kolay bir şekilde tutturulur.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Siyah ve Doğal
  • UL94 V0 ve UL94 V2 alev geciktirici standartları

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

İtmeli Montaj Kablo Kelepçeleri

Stokta Üretimde

Kablo eklemek ya da çıkarmak için defalarca açılıp kapatılabilir. Dengeli montaj sağlayan geniş taban. Naylon 6/6

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)