Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Kare Ayak Yüksükleri; kare biçimli boru uçlarındaki keskin kenarları kapatır, su, nem, kir ve toz girmesiyle boru ucuna zarar gelmesini önler. Zarif bir görünümle koruma sağlamak için keskin boru ucuna takılarak kullanılır.
İterek hızlı ve kolayca takılıp çıkarılır. Otomotiv, elektrik ve sağlık sektörlerinde kullanılabilir.
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerine sıkıca oturmak üzere tasarlanıp boruyu dış unsurlardan korumanın yanı sıra zeminlerin veya diğer yüzeylerin hasar görmesini önlemeye de yardımcı olabilir.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Yaygın olarak Sıkı Geçme Ayaklar olarak bilinen Kapsüllü Ayaklar birçok uygulama için uygundur. Yüzey koruması, titreşim sönümleme, güç koruma ve kaymayı önleme gibi kullanışlı birçok özellik sunar.
İtmeli Ayak çeşitlerimiz, zımbalanmış veya delinmiş deliklere, boru uçlarına ve mobilya tabanlarına kolay geçmek için tasarlandığından hızlı ve pratik bir şekilde takılır. Birçok farklı uygulama ve endüstride denge ve destek sağlar: ofis ve perakende, küçük ve büyük alet imalatında, mobilya ve dolap, mahfazalar ve kasalar, cam raflar ve masa üstü desteği, istifleme, elektrik ve elektronik ekipman ve bunun gibi sayısız uygulama.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin