Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Dişli Konik Tutamak Kumanda ve Gergi Kolları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Control Levers

Stokta Üretimde

Glass Fiber Control Levers act as a positional switch on machines, allowing the operator to easily alternate from one setting to another. These levers are easily gripped and resistant to oil and grease.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Gear Levers - Ball Knob

Stokta Üretimde

Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Gear Levers - Tapered Knob

Stokta Üretimde

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Gear Lever Shafts

Stokta Üretimde

Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)