Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kubbeli Yuvarlak Başlı Kubbe Somun

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları

Stokta Üretimde

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.

Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe direnci: 550 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)