Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Krank Kolları V-Biçimli

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Molded Fixed Crank Handles - Straight Arm

Stokta Üretimde

Molded Fixed Straight Arm Crank Handles are commonly used on machinery adjustment and commercial product controls. The durable plastic material is resistant to environmental concerns and provides a neat finish.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Crank Handles - Fold-Down

Stokta Üretimde

Fold-Down Crank Handles are commonly used on window construction, trailer hitches, and machinery adjustment controls. The handle folds parallel to the body of the crank for safety and to save space when not in use.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Plastic Dial Position Counter

Stokta Üretimde

Plastic Dial Position Counters mount on control spindles in any position for giving actual reading of the positioning of the machine component. Ultrasonic welding construction prevents separation and dust penetration. This display in inclined with the 5-digit roller counter in the upper position.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Crank Handles - Fixed/Die Cast

Stokta Üretimde

Die cast Fixed Straight Arm Crank Handles are ideal for use on window construction, trailer hitches, commercial equipment, and machinery adjustment controls. The straight arm allows for fast and easy rotation.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)