Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Kalıplanmış Sabit Düz Kollu Krank Kolları genellikle makine ayarları ve ticari ürün kontrollerinde kullanılır. Uzun ömürlü malzeme çevre koşullarına dirençlidir ve zarif bir son kat görüntüsü sunar
Katlanır Krank Kolları pencere yapımında, römork bağlama çatallarında ve makine ayar kumandalarında yaygın olarak kullanılır. Kol kullanılmadığı zaman krank gövdesine paralel olarak katlanır, güvenlik ve yer tasarrufu sağlar.
Plastik Kadran Konum Sayaçları makine bileşeninin konumu hakkında bilgi vermek için kontrol millerinin herhangi bir yerine monte edilir. Sesüstü kaynaklı yapısı ayrılmayı ve toz girişini engeller. Bu ekran 5 basamaklı silindir sayaç üst konumdayken eğik durur.
Kalıp döküm Sabit Düz Kollu Krank Kolları pencere yapımı, römork bağlantı çatalları, ticari ekipman ve makine ayar kumandaları için idealdir. Düz kol hızlı ve kolay çevirme imkanı sunar.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin