Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ISO Krank Kolları Kutu ve Kamyon Mühürleri

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Cıvata Mühürleri

Stokta Üretimde

Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslarası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.

Bu cıvata mühürlerinde plastik kapak bilerek veya kazara çıkartıldığında uygulamaların mandalına mührün bağlı kalmasını sağlayan 18 mm eklenti ve pim kafası bulunur.

Ürün grubu farklı seçeneklere sahiptir ve bunlar arasında kaplamalı veya kaplamalı olmayan pimler de bulunur. Kaplanmış pimde çapaklardan ve hasardan korunmak için ekstra bir katman sağlayan ilave boya katmanı bulunur. Cıvata mühründe de aynı zamanda bir etiket ataşmanı bulunur.

ISO 17712:2013 (yalnızca kaplı pim seçeneği) ve C-TPAT uyumlu.

Cıvata mührü silindiri yüksek kaliteli ABS malzemeden yapılmıştır ve darbelere dirençli olup aynı zamanda kurcalanma olduğunda fark edilir.

  • Malzeme: Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS) Silindir ve Çelik Pim
  • Renkler: Mavi, Yeşil, Turuncu, Kırmızı ve Beyaz

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)