Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kontrol İstasyonları Gömme Krank Kolları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Switches - Push Button/Flush/Plastic

Stokta Üretimde

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Switches - Monoblock

Stokta Üretimde

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)