Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Gizli Menteşeler Krank Kolları

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Molded Fixed Crank Handles - Straight Arm

Stokta Üretimde

Molded Fixed Straight Arm Crank Handles are commonly used on machinery adjustment and commercial product controls. The durable plastic material is resistant to environmental concerns and provides a neat finish.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Crank Handles - Fold-Down

Stokta Üretimde

Fold-Down Crank Handles are commonly used on window construction, trailer hitches, and machinery adjustment controls. The handle folds parallel to the body of the crank for safety and to save space when not in use.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Plastic Dial Position Counter

Stokta Üretimde

Plastic Dial Position Counters mount on control spindles in any position for giving actual reading of the positioning of the machine component. Ultrasonic welding construction prevents separation and dust penetration. This display in inclined with the 5-digit roller counter in the upper position.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Plastic Corner Hinges

Stokta Üretimde

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Screw On Concealed Hinges

Stokta Üretimde

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)