Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Koruma Tapası, faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır. Bu tapa ürünleri benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma sunar. Bilyeli kumlama ve kumlama sırasında makine yüzeyini ve borunun içini kir ve neme karşı korur.
Konik tasarımı sayesinde boru içine sıkıca oturur. Kurulum için bağlantı elemanı gerektirmez. Tapa, flanşın cıvata deliklerini kapatmaz.
Kalıplanmış Sabit Düz Kollu Krank Kolları genellikle makine ayarları ve ticari ürün kontrollerinde kullanılır. Uzun ömürlü malzeme çevre koşullarına dirençlidir ve zarif bir son kat görüntüsü sunar
Katlanır Krank Kolları pencere yapımında, römork bağlama çatallarında ve makine ayar kumandalarında yaygın olarak kullanılır. Kol kullanılmadığı zaman krank gövdesine paralel olarak katlanır, güvenlik ve yer tasarrufu sağlar.
Plastik Kadran Konum Sayaçları makine bileşeninin konumu hakkında bilgi vermek için kontrol millerinin herhangi bir yerine monte edilir. Sesüstü kaynaklı yapısı ayrılmayı ve toz girişini engeller. Bu ekran 5 basamaklı silindir sayaç üst konumdayken eğik durur.
Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Disk şeklinde olup tam yüzey flanş koruması sunar. Bu ürünler DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur. İç çap kumlaması için delikleri mevcuttur ve 1,5 mm standart kalınlığa sahiptir.
Diskler, ozon ve hava koşullarına, ayrıca petrol, yağ ve yükseltgen olmayan asitlere karşı dayanıklıdır. -15 C ila +70 C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Bağlantı elemanı gerektirmez.
Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.
Konik tasarımı sayesinde boru uygulamasının manşon kısmına güçlü bir şekilde yapışır ve takılırken bağlantı elemanı gerektirmez. Sağlam malzemeden DIN ve ANSI flanşlarına uygun olarak imal edilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin