Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Çengelli Perçinler Krank Kolları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta Üretimde

"Kancalı İtmeli Perçinler dişli veya dişsiz deliklere geçerek sağlam ve emniyetli bir bağlantı oluşturur. Çabuk takılan plastik bağlantı elemanı için popüler bir seçimdir.

Perçinin yivli tasarımı sayesinde hızlı ve kolayca takılır. Pano deliğin kolayca itildikten sonra dişler dönerek yerine oturur. Perçin kilitlenerek pano güvenle yerinde tutar.

Bu perçin seçeneği fan montajında, ayrıca oturma pedleri ve diğer kumaş uygulamalarında kullanışlıdır. Ahşap, köpük, kauçuk, metal ve plastik gibi farklı malzemeler için uygundur. Bu perçinler dişli, dişsiz, delinmiş veya zımbalanmış delikler için idealdir. Farklı delik çapları ve pano kalınlıkları için çeşitli boyut ve stil seçenekleri mevcuttur.

  • Malzeme: Naylon 6, Naylon 6/6 ve Polipropilen (PP)
  • Renkler: Saydam, Siyah ve Doğal
  • UL94 V0 ve UL94V2 Alev Geciktirici Standardı seçenekleri
  • Korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir.
  • Çıkarılmaz

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

İtmeli Perçinler - Çift Uçlu Kancalı

Stokta Üretimde

Çift uçlu tasarıma sahip Kancalı Perçin, iki panelin merkezden kör olarak sabitlenmesini sağlar, böylece hiçbir bağlantı elemanı kafası görünmez.

Basit tasarım, perçinin yerine düzgün şekilde bastırılmasını sağlar ve uygulamanıza temiz bir görünüm kazandırır. Tahta, kauçuk ve ikincil panolar gibi yumuşak levha malzemelerin birleştirilmesi ve sabitlenmesi için idealdir.

Yapıştırıcı kullanmaktan daha dayanıklıdır, yüksek çekme yükleri sağlar ve elle hızlı ve kolay bir şekilde monte edilir.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Siyah
  • UL94 V2 Malzeme Tutuşabilirlik Sınıflandırması

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)