Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kordon Klipsleri

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Adjustable Wire Clip

Stokta Üretimde

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Self Adhesive Wire Clip

Stokta Üretimde

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Screw Mount Wire Clip

Stokta Üretimde

Screw mount wire clips to hold cables in place. Available in two different types.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)