Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Vida Bağlantılı Gömme Tutamaklar montaj cıvatalarıyla bir kapı ya da panoyla çıkıntısız monte edilebilir. Çıkıntısız montaj, yerin sınırlı olduğu ya da çıkıntılı tutamağın işlevselliği engelleyeceği alanlar için idealdir.
Bu Kanatlı Mandal çeşitleri büyük dolaplar için uygundur ve ağır hizmet tipi itmeli kilit sunar. Kilitler, mili oynatarak içeriden açılabilir. Çekerek kapanma işlemi, 016A71E parça numarasıyla sipariş edilen bir kilitleme parçası gerektirir. Farklı malzemeler, aynı veya farklı anahtarla açılma seçeneği ve IP54 sınıfı, uygulama ortamı için çözüm ve ek güvenlik sunar.
Gömülü çekmek tutamakları bir kapı ya da panoya gömülü olarak monte edilebilir. Panele oturtarak veya kaynakla ya da vidayla monte edilebilirler. En popüler olan plastik gömülü tutamakların yanı sıra paslanmaz çelik ve alüminyum gömme tutamaklar da sunuyoruz.
Kemer Biçimli Çekme Tutamakları hafiftir ve tertipli bir görünüm sunar. Bu ürünler elektrik ve makine işleme, dolap imalatı gibi birçok uygulamaya uygun boyut ve stillerde temin edilip konaklama, sağlık bakım, ulaşım hizmetleri ve imalat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Bu ürün grubu ergonomik seçeneklerin yanı sıra makine uygulamaları gibi daha çok ağır hizmet tip uygulamalara uygun seçenekler de sunar. Çok çeşitli stil ve modelde gelen çekme tutamakları; darbe dayanımı ve denge sağlar, hava koşullarına ve UV'ye karşı dirençli olduklarından hem kullanım şekilleri hem de kullanım alanları konusuda son derece esnek ve çok yönlüdür.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin