Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Kolay çekilir yaylı patentli Ezeplug tapalarımız, tapayı tek bir itmeyle kolayca yerine oturtan patentli bir hızlı oturma tasarımına sahiptir. Tapalar LDPE'den imal edilir ve 25 popüler diş ebadında ve kolay çıkarılabilmek için güçlü ve esnek bir ortadan ya da yandan çekme kulağına sahiptir.
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Kapatma Kapakları farklı malzeme ve renk seçenekleriyle mevcuttur. Vida başlarını kapatmak üzere tasarlanan ve dekoratif amaçlar için ideal olan bu dayanıklı kapaklar birçok uygulamada kir girişini mükemmel bir şekilde önler.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar. Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.
Bu ürünler farklı stillerde sunulur: flanş tasarımlı bir yelpaze ve güvenli bir şekilde oturan dahili conta veya kolay çıkarılmasını sağlayan ergonomik parmakla çekme tırnağı.
Bu kapaklar kolay takılır: Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.
Ürün yelpazemiz, faydalı çeşitli özellikler içeren farklı malzeme seçenekleriyle sunulur. Silikon, yüksek sıcaklık ve kimyasal madde direncine sahip, üstün bir maskeleme malzemesidir. EPDM, daha düşük ısı direnci sunan, daha ekonomik bir malzemedir. Hem Silikon hem de EPDM seçenekleri birden fazla kullanılabilir. Yumuşak PVC ise daha ekonomik bir çözüm olup kimyasal direnç ve daha düşük ısı direnci sunar ve tek kullanımlıktır.
Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Yırtma Uçlu Tapalar her zaman karşılaşılan gecikmeler olmaksızın müşterilerinizin taleplerini karşılamanıza yardımcı olacak, kullanıma hazır standart bir çözümdür.
Yırtma Uçlu Tapalar hızlı takılıp çıkarılan kapaklardır. Hızlı bir çözüm olarak, araçlarda ve makinelerde yağlar ve diğer sıvılar taşıyan kritik öneme sahip hidrolik tüpler ve borular gibi birçok farklı uygulamaya kolayca takılıp çıkarılırlar. Bu nedenle, özel araç imalat endüstrisi ve diğer otomotive ve imalat endüstrileri için ideal bir seçenektir.
Yırtma Uçlu Tapalar tüp ve boru uçlarını taşıma ve depolama sırasında korumaya yardımcı olur. Parçaları hasara, toz, neme ve diğer kirlerin girmesine karşı korur. Oldukça çok yönlü bu kapaklar BSP, GAS, UNF, JIC ve NPT gibi çok çeşitli uygulamalar ve dişler için uygundur.
Alçak Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilen tapalar, kolay kullanımlı yırtma ucu sayesinde çabuk takılıp çıkarılır. Yırtma Uçlu Tapanın hidrolik borularda kolayca çekilmesi, çıkarma işlemini hızlandırır. Ucu çektiğinizde tapa iki ayrılıp yırtılır.
LDPE malzeme güçlü ve esnektir. PVC kapakların sağlamlık ve temizlik gibi birçok avantajını sunar.
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin