Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Büro ve Perakende Mobilyaları Kızaklar

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Saddle Glides with Felt Base

Stokta Üretimde

Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.

Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Adhesive Glides

Stokta Üretimde

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)