Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kare Başlı Round Kızaklar

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Vidalı Kızaklar

Stokta Üretimde

Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.

  • 4,5 mm çaplı vida deliği
  • Dişsiz ve dişli göbek seçenekleri
  • Renkler: Doğal ve Siyah.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkanlı kızaklar

Stokta Üretimde

Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.

  • Şekiller: Dikdörtgen, Yuvarlak, Kare
  • Renk: Gri.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çivili Kızaklar

Stokta Üretimde

Çivili Kızaklar, diğer adıyla Çivili Ayaklar ahşap mobilya ayaklarında azami zemin koruması sağlayıp gürültüyü azalttıklarından idealdir. Kızaklar yerlerine kolaylıkla vurulur, sorunsuz bir geçme hareketi için çeşitli son katları mevcuttur.

Çivi Montajlı Kızaklarımız farklı taban malzemesi seçenekleriyle gelir: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Krom, Poliamid (PA) ve Politetraflüoroetilen (PTFE) - Ayrıca, Keçe seçenekli PTFE. Bunların hepsi Çelik çiviyle sunulduğundan daha fazla kolaylık ve değer sağlar.

  • Şekil: Yuvarlak
  • Renkler: Ahşap, Gri, Kahve ve Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

İtmeli Kılavuzlar

Stokta Üretimde

İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.

İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.

Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.

  • Zarif kaplama, daha iyi estetik görünüm kazandırır.
  • Kurulması kolay
  • Güvenli oturma
  • Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)