Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kendinden Yapışkanlı Fren Kilitleme Kilitsiz

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Stokta Üretimde

Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.

Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.

Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)