Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kendinden Yapışkanlı Dikey Tırnak Üzerinde Self Tapping

 (17 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayaklı Torba Bağları

Stokta Üretimde

Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Açık Dirsekli Kaplo Klipsleri

Stokta Üretimde

Tek kollu, esnek kablo klipsleri, tellere kolayca geçerken, gerektiğinde erişimi de mümkün kılar. Vinil kaplamayla da mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

BDK Destekleri - Dokunma Kontrollü

Stokta Üretimde

Standart yaylı kilit, BDK istifleme uygulamalarında hızlı montaj için idealdir. Entegre edilmiş yay, üst panelin bükülmesini mümkün kılar ve dokunma kontrollü panolar için uygundur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Belge Tutucular

Stokta Üretimde

Belge Tutucular makine kapakları, elektrik panoları ve benzeri uygulamalar üzerinde kolaylıkla erişilebilir olması gereken belgeler için bir yer sağlar. Tutucular çabucak tutturmaya imkan veren kendinden yapışkanlı bantlarla gelir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dekoratif Vida Kapakları

Stokta Üretimde

Bu Dekoratif Vida Kapakları vida deliklerini çabucak ve kolayca örtmekte kullanılır. Yapışkan bir tabana sahiptir ve çok çeşitli mobilya rengiyle uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ek Yeri Tutucuları

Stokta Üretimde

Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Fiber Kılavuzları

Stokta Üretimde

Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Gömme Torba Bağları

Stokta Üretimde

Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendiliğinden Yapışkanlı Diskler

Stokta Üretimde

Siyah kauçuktan mamul Yapışkanlı Diskler kendinden yapışır, pürüzsüz ve kuru yüzeyler için uygundur. Kaymazlar ve çıkarıldıklarında kalıntı bırakmazlar.

  • Çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Çıkarılabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Stokta Üretimde

Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.

Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.

Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.

  • Kauçuk Yapışkan
  • Kalıcı çözüm
  • Siyah kaplama.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi

Stokta Üretimde

Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.

Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

  • Malzeme: Yumuşak Çelik, Alüminyum, PA
  • Renk: Beyaz, Gri, Doğal
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta Üretimde

Yapışkan Tabanlı Kablo Bağı Tutucusu çeşitleri çok farklı montaj seçenekleri sunar. Yapışkanla beraber gelir, ayrıca vidayla da takılabilir. Sabit dört yollu kablo bağı kurulum yönü veya döner tabanlı tutucu ile mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Stokta Üretimde

Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.

Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.

Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta Üretimde

Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.

Disk şeklinde olup tam yüzey flanş koruması sunar. Bu ürünler DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur. İç çap kumlaması için delikleri mevcuttur ve 1,5 mm standart kalınlığa sahiptir.

Diskler, ozon ve hava koşullarına, ayrıca petrol, yağ ve yükseltgen olmayan asitlere karşı dayanıklıdır. -15 C ila +70 C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Bağlantı elemanı gerektirmez.

  • Malzeme: Kauçuk
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta Üretimde

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.

Bu koruyucular flanşın dış çapını tam olarak korur. 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.

Bağlantı elemanına gerek yoktur.

  • Malzeme: Polietilen (PE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkanlı kızaklar

Stokta Üretimde

Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.

  • Şekiller: Dikdörtgen, Yuvarlak, Kare
  • Renk: Gri.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

İzolatörler

Stokta Üretimde

Bu izolatör çeşitleri vidalı tasarımları sayesinde kolayca takılır. Birçok farklı uygulama için uygun olan bu ürünler hem altı oyuklu hem de oluksuz modellerde mevcuttur. Altı oyulmamış ara parçaları daha güçlü denge sağlar, ama montaj için bir rondela gerektirir. Altı oyulmuş ara parçaların montajı çok daha hızlıdır ve rondela kullanımı gerektirmez. Dişsiz bağlantılarla eşleşen kendinden kılavuzlu türleri de mevcuttur. Farklı malzeme ve uzunluklarda gelir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)