Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kendinden Yapışkanlı Push-Fit Klipsli

 (157 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Kapaklar

Stokta Üretimde

Altıgen Kapak çeşitlerimiz, kolayca takılıp çıkarılan sert bir tasarıma sahiptir. Tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur.

Kapakların altıgen şekli sayesinde altıgen bağlantı ve kurulumlar için idealdir. Çok yönlü olan bu kapaklar, yuvarlak bileşenleri korumak için de kullanılabilir. Bu yüzden, birçok farklı projede esnek ve ekonomik bir seçenektir.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Alyen Vida Kapakları

Stokta Üretimde

Siyah LDPE Alyen Vida Kapakları açıktaki Alyen Vidalarını gizlemek ve toza, kire ve hasara karşı korumak için kullanılır. Uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, az sayıda boyut seçeneği sunuyoruz.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ayaklı Torba Bağları

Stokta Üretimde

Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Açık Dirsekli Kaplo Klipsleri

Stokta Üretimde

Tek kollu, esnek kablo klipsleri, tellere kolayca geçerken, gerektiğinde erişimi de mümkün kılar. Vinil kaplamayla da mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Açılı Kare Eklentiler

Stokta Üretimde

Açılı Kare Eklentiler kolay takılır, uzun ömürlü ve dayanıklı bir parçalardır. Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuzdur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ağır Hizmet Boru Kapakları

Stokta Üretimde

Nominal boru boyutları için uygun olan bu Ağır Hizmet Boru Kapakları uygun maliyete yüksek kalite sunar. Siyah veya Sarı Polietilenden imal edilir. Dahili yivler sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Bu kapaklar bir havalandırma deliğiyle veya bu olmadan mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Bahçe Çiti Kapağı

Stokta Üretimde

Çapraz başlı pratik kapak, sıklıkla bahçe çitlerinin uçlarında, metal çubuklarda ve diğer çubuk tarzı uygulamalarda kullanılır.

Temel işlevi, uygulamaları hasar ve yabancı maddelerin girmesine, ayrıca hava şartlarına karşı korumaktır.

Kullanıcıların temas edebileceği açık uçlu çit ve çubukları da kapatarak koruyucu tampon işlevi görür, kazayla yaralanmaları önler.

Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renkler: Yeşil, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Banjo Cıvata Kapakları

Stokta Üretimde

Koruma Kapağı ve Tespit Pulu tek parça halinde bir arada. Banjo Cıvata Kapakları kurulum, depolama ve taşıma sırasında her şeyi bir arada tutar.

Son derece çok yönlü kapak, uygulamanızı hasara ve kir girmesine karşı korur. Bu ürün köprülü tutma halkasıyla birlikte de tedarik edilir. Eldiven giyerken bile kolay kavranan kapaklar, projenizin ihtiyaçlarına uygun olarak farklı boyutlarda sunulur.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Banjo Rakor Kapakları

Stokta Üretimde

Banjo Rakoru bağlantıları için tasarlanmış çeşitli koruma kapakları. Depolama ve taşıma sırasında harici kurulumu kapatır, kir girmesini önler. Bu ürünler iki malzeme seçeneğiyle sunulur: Esnek Polivinil Klorür (PVC) ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen.

Esnek PVC son derece sıkı oturup azami koruma sağlar. Esnek malzemeyle birlikte pratik tırnak tasarımı sayesinde hızlıca takılıp çıkarılır.

Daha sert olan HDPE malzeme, kapağı yerine emniyetli bir şekilde oturtarak hızlı ve kolayca uygulanır. -30 C ila +80 C arası sıcaklıklara uygundur.

  • Malzemeler: Esnek PVC ve HDPE
  • Renkler: Kırmızı, Sarı
  • DIN 7642 B/E standardına uygun hidrolik Banjo Rakorlarına uyar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Banjo Rakor Tapaları

Stokta Üretimde

Doğal LDPE'den mamul Banjo Rakor Tapalarımız kir ve nem girmesini önlemek için idealdir. DIN 7642 B/E banjo rakorlarına uyar ve kulakçık kapağıyla veya kapaksız gelir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Belge Tutucular

Stokta Üretimde

Belge Tutucular makine kapakları, elektrik panoları ve benzeri uygulamalar üzerinde kolaylıkla erişilebilir olması gereken belgeler için bir yer sağlar. Tutucular çabucak tutturmaya imkan veren kendinden yapışkanlı bantlarla gelir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Rakorları

Stokta Üretimde

Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Ucu Kapakları

Stokta Üretimde

Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Ucu Tapaları

Stokta Üretimde

Tüp ucu tapaları dairesel tüplerin sızdırmazlığında etkin ve verimli bir rol oynar. Uygulamalar posta borularını, alaşımlı kapları ve şeffaf plastik borular için güvenli kapamayı içerir. Posta boruları, alaşımlı kaplar ve şeffaf plastik borular için güvenli kapama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Cıvata Koruma Kapakları

Stokta Üretimde

Cıvata Koruma Kapakları ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Cıvata, vida, somun ve pullar için ideal olup uygulamanıza zarif bir görünüm katar.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyacak pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Siyah, Gri ve Beyaz

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

DKO Yandan Açılır Tapa

Stokta Üretimde

Sarı LDPE Sıkıştırmalı Tapalar DKO sıkıştırmalı bağlantıları (O-Halkalı 24 meme) nakliye, depolama ve işleme aşamalarında hasar ve kirleticilerden korumak için özel olarak geliştirilmiştir. Esnek kanat DKO içinde sağlam ve güvenli geçme sağlar, döner somun ve kenardaki çekme kulağı kolay çıkarılma imkanı verir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dekoratif Vida Kapakları

Stokta Üretimde

Bu Dekoratif Vida Kapakları vida deliklerini çabucak ve kolayca örtmekte kullanılır. Yapışkan bir tabana sahiptir ve çok çeşitli mobilya rengiyle uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Kapsamlı ürün grubumuz birçok farklı boyut ve renk seçeneğinde sunulur.

  • Malzemeler: Poliamid (PA), Polietilen (PE) ve Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE), Yüksek Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Gri, Kırmızı, Gümüş, Beyaz, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklentiler için Yatay Eklentiler

Stokta Üretimde

Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.

Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.

Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:

1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir

  • Malzeme: Naylon
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Maskeleme Kapak ve Tapaları

Stokta Üretimde

Düz Kapaklar; boya, kaplama, toz kaplama, eloksallama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemler gibi maskeleme uygulamalarından geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Çok yönlü bu ürünler, dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.

Maskeleme Kapak ve Tapaları; saplamalar, pimler, boru uçları ve koruma gerektiren diğer uygulamaları korumak için kullanılabilir. Proje gereksinimlerinize uygun olarak birçok farklı renkte ve malzeme seçeneğinde mevcuttur.

  • Malzemeler: Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) ve Silikon Kauçuk
  • Renkler: Siyah, Mavi, Yeşil, Gri, Doğal, Turuncu, Pembe, Mor, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Maskeleme Tüpleri

Stokta Üretimde

Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Gerektiğinde tüp, bir kapakla kullanılabilir. Bu kapaklar uzun saplamalara ve pimlere uygulanabilir.

Rulo olarak temin edilen tüpler, istenen uzunluğa göre kesilebilir. Uzun kesildiğinde pratik bir çekme kulağı oluşturup kolay çıkarılır. Tüpün dış çapı kullanılıp içinden geçirilerek açık deliği maskeler.

Esnek tüpler, biçimsiz şekillere uyar. Erimez, sertleşmez ve yeniden kullanılabilir. Bu yüzden ekonomik bir üründür.

Yaygın uygulamaları arasında toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama bulunur.

  • Malzemeler: Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) ve Silikon Kauçuk (55 Shore A Sertlik Sınıfı)
  • Renkler: Siyah, Doğal, Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ek Yeri Tutucuları

Stokta Üretimde

Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Elastomer Kordon

Stokta Üretimde

Kordon, iki farklı parçayı birleştirip bağlamak için tasarlanmıştır. Bir ucunda tutturma halkası, diğer ucunda montaj deliğiyle nesneleri güvenli bir şekilde birleştirir.

Kordon, kablolardan toz kapaklarına, mahfazalardan kapaklara kadar birçok uygulama için elverişlidir. Tespit halkasındaki çift tespit yuvası, ağır hizmet tipi uygulamalarında hata riskini azaltır. Ağır hizmet tipi uygulamalarında halkayı her iki tespit yuvasından geçirerek güvenli bir şekilde takın.

Son derece esnek malzeme, normal boyunun üç katına kadar uzayabilir.

  • Malzeme: Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Boru Kapakları

Stokta Üretimde

Döner Kalıplanmış Kapak dişli boru uçlarını korur. Daha yumuşak malzemesi sayesinde boruya daha kolay oturma sağlar. Bu kapaklar olağanüstü sağlamığa sahiptir ve delinmeye karşı dirençlidir ve iyi bir esnekliğe sahiptir, bu da montajı veya sökmeyi kolaylaştırır.

Farklı boru ve boru konfigürasyonlarına uyacak şekilde kullanılırlar ve otomotiv, HVAC, inşaat ve endüstriyel ekipman gibi uygulamalarda kullanılabilirler. Bu kapaklar toz, kir ve neme karşı koruma sağlar.

  • Malzeme: PE, AYPE
  • Renk: Sarı, Beyaz, Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta Üretimde

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.

  • Material: Thermoplastic Rubber & Elastomer (TPR,TPE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)
  • / 7