Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(16 Ürün grupları)
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.
Belge Tutucular makine kapakları, elektrik panoları ve benzeri uygulamalar üzerinde kolaylıkla erişilebilir olması gereken belgeler için bir yer sağlar. Tutucular çabucak tutturmaya imkan veren kendinden yapışkanlı bantlarla gelir.
Bu Dekoratif Vida Kapakları vida deliklerini çabucak ve kolayca örtmekte kullanılır. Yapışkan bir tabana sahiptir ve çok çeşitli mobilya rengiyle uyumludur.
Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.
Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.
Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Tıbbi Amaçlı Kasterler sağlık sektöründe; hastane, bakım evi, laboratuvar ve benzeri diğer kurumlara ekipmanların taşınmasında çok büyük öneme sahiptir. Girdiğiniz her sağlık tesisinde monitörler ve cihazlar, ventilatörler, yataklar, medikal arabalar ve el arabaları, kaldıraçlar ve tekerlekli arabalar ile kaster ve tekerlek kullanan diğer tüm taşınabilir ekipmanları görürsünüz. Kapsamlı ürün yelpazemiz farklı kaster türleri içerir: Levina, Linea, Çift Hareketli Tekerlek, Döner, Sabit Plakalı Tekerlek ve diğerleri. Kaster ürünlerimiz Poliüretan, Çinko Kaplamalı Çelik ve Naylon gibi çeşitli renk ve malzemede sunulur: Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yapışkan Tabanlı Kablo Bağı Tutucusu çeşitleri çok farklı montaj seçenekleri sunar. Yapışkanla beraber gelir, ayrıca vidayla da takılabilir. Sabit dört yollu kablo bağı kurulum yönü veya döner tabanlı tutucu ile mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Disk şeklinde olup tam yüzey flanş koruması sunar. Bu ürünler DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur. İç çap kumlaması için delikleri mevcuttur ve 1,5 mm standart kalınlığa sahiptir.
Diskler, ozon ve hava koşullarına, ayrıca petrol, yağ ve yükseltgen olmayan asitlere karşı dayanıklıdır. -15 C ila +70 C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Bağlantı elemanı gerektirmez.
Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Bu koruyucular flanşın dış çapını tam olarak korur. 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.
Bağlantı elemanına gerek yoktur.
Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin