Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(23 Ürün grupları)
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.
Tek kollu, esnek kablo klipsleri, tellere kolayca geçerken, gerektiğinde erişimi de mümkün kılar. Vinil kaplamayla da mevcuttur.
Belge Tutucular makine kapakları, elektrik panoları ve benzeri uygulamalar üzerinde kolaylıkla erişilebilir olması gereken belgeler için bir yer sağlar. Tutucular çabucak tutturmaya imkan veren kendinden yapışkanlı bantlarla gelir.
Bu Dekoratif Vida Kapakları vida deliklerini çabucak ve kolayca örtmekte kullanılır. Yapışkan bir tabana sahiptir ve çok çeşitli mobilya rengiyle uyumludur.
Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.
Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
HVAC Menteşeleri büyük gömme montajlı kapılar için ideal, ağır hizmet tipi, serbest hareketli menteşelerdir. Klima üniteleri, elektrik panoları ve makine kapakları için uygundur. Bu ürün çeşitlerinin tasarım ve malzemeleri hem estetik bir görünüm sağlar hem de ortam ve uygulama gereksinimlerini karşılar. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.
Kaldır Çıkar Vidalı Menteşeler gömme montajlı kapıların kaldırılarak kolayca çıkarılmasını sağlar. Bu ürünler uygulama ve kaplama ihtiyaçlarına uygun malzeme seçenekleri sunar. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur. Yaprak menteşe tasarım, çerçeveye vidalanmak için delinmiştir.
Yaprak ve Bayrak Menteşeler bir kabin veya dolabın içine erişmenin güç olduğu durumlarda kapı çıkarmak için idealdir. Bu menteşeler çeşitli profil ve malzemeden üretilir
Siyah kauçuktan mamul Yapışkanlı Diskler kendinden yapışır, pürüzsüz ve kuru yüzeyler için uygundur. Kaymazlar ve çıkarıldıklarında kalıntı bırakmazlar.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.
Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.
Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Kapama Menteşeleri, her 30 derecede bulunan girintiler sayesinde yardımcı aksama gerek kalmadan panoların konumlandırılmasını ve tutulmasını sağlayan Tork Menteşeleridir. Fabrika ayarı olan tork kullanıcılar tarafından değiştirilemez Epoksallı Alüminyumdan imal edilmiştir ve estetik bir görünüm sağlayan farklı kaplamalar mevcuttur. Farklı tork değerleri mevcuttur.
Dişi Konik Kelepçeleme Tutamakları basit bir kaldır ve döndür sistemiyle çalışır, serbest bırakmak ve ayar için bir basmalı düğmeye sahiptir. Konik tutamak, erkek diş açılmış uygulamalara monte edildiğinde azami kaldıraç gücü için uygun konumlandırma imkanı sağlar.
Erkek Konik Kelepçeleme Tutamakları basit bir kaldır ve döndür sistemiyle çalışır, serbest bırakmak ve ayar için bir basmalı düğmeye sahiptir. Konik tutamak, dişi diş açılmış uygulamalara monte edildiğinde azami kaldıraç gücü için uygun konumlandırma imkanı sağlar.
Yapışkan Tabanlı Kablo Bağı Tutucusu çeşitleri çok farklı montaj seçenekleri sunar. Yapışkanla beraber gelir, ayrıca vidayla da takılabilir. Sabit dört yollu kablo bağı kurulum yönü veya döner tabanlı tutucu ile mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.
Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.
Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Disk şeklinde olup tam yüzey flanş koruması sunar. Bu ürünler DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur. İç çap kumlaması için delikleri mevcuttur ve 1,5 mm standart kalınlığa sahiptir.
Diskler, ozon ve hava koşullarına, ayrıca petrol, yağ ve yükseltgen olmayan asitlere karşı dayanıklıdır. -15 C ila +70 C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Bağlantı elemanı gerektirmez.
Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Bu koruyucular flanşın dış çapını tam olarak korur. 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.
Bağlantı elemanına gerek yoktur.
Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.
Yaylı menteşeler, her zaman başlangıç konumlarına dönmelerini sağlayan yaylı bir merkezi pime sahiptir. Açık veya kapalı orijinal konumuna dönmesini sağlayan bir güvenlik düzeneği gerektiren kapı ve panolar için idealdir. Bu ürünler farklı malzeme ve kaplama çeşitleri, yay hareketleri, açma ve kapama güçleri sunar.
Çift Eksenli Tork Menteşeleri Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir ve döner monitor montajları için idealdir. Sabit tork değeri, menteşenin yumuşak ve kontrollü bir şekilde her iki yöne dönmesini sağlar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin