Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(23 Ürün grupları)
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.
Tek kollu, esnek kablo klipsleri, tellere kolayca geçerken, gerektiğinde erişimi de mümkün kılar. Vinil kaplamayla da mevcuttur.
Belge Tutucular makine kapakları, elektrik panoları ve benzeri uygulamalar üzerinde kolaylıkla erişilebilir olması gereken belgeler için bir yer sağlar. Tutucular çabucak tutturmaya imkan veren kendinden yapışkanlı bantlarla gelir.
Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transferler yüksek yük kapasitesine sahiptir ve uzun bir hizmet ömrü sağlayacak şekilde üretilir. Azami etkinlik ve sorunsuz çalışma için bir toz contası ve bir pislik çıkış deliği içerir.
Essentra'nın Düşük Profilli Bilyeli Transfer serisi bir flanşlı tespite ve bir kir çıkış deliğine sahiptir. Yağlanmıştır, daha fazla özen gerektirmez. Karbon çelik, naylon ve paslanmaz çelik yük bilyeli modelleri mevcuttur.
Euro Bilyeli Transferlerin tipik uygulamaları; Kargo ve Bagaj elleçleme, montaj hatları, makine yükleme, kayar kapı sistemleri ve makine tezgahlarıdır. Euro transfer üniteleri özel tavlanmış çelik yatak fincanları, pislik çıkış deliği ve yün keçe salmastrayla donatılmıştır. Essentra tespit klipsi serisiyle tespit edilir.
Ağır Yük Bilyeli Transferler kesin standartlara göre tasarlanıp üretilir. 35-1000 kg arası yük kapasitesi sunan bir dizi bilye ebadımız mevcuttur. Tüm Ağır Yük üniteleri pasa karşı dirençli olup, siyah son katla üretilir.
Bilyeli Mini Transferler ölçüm teçhizatı, küçük çizgisel hareket (örn. fotokopi makinesi kızakları) kılavuzları, temiz odalarda transfer malzemesi, minyatür mekanizmalar gibi uygulamalarda kullanılır. Hepsi paslanmaz çelikten bir vida dişi sistemine sahiptir ve yassı ya da açılı başlı modelleri vardır.
Orta Yük Bilyeli Transferler, korozyona dayanıklı olup kir çıkış deliği ve yün keçe conta tasarımıyla azami verimlilik sunar. Yarı küresel bir çanağa yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye içerir.
Daha fazla denge sağlayan geniş destek alanı vardır. Kargo ve bagaj işleme, montaj hattı, makine yükleme, kayar kapı sistemleri ve makine tablosu uygulamalarında kullanılabilir. İmalat, otomotiv ve gemicilik gibi ağır endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Makaslar, presler ve kalıp makineleri yaylı bilyeli transferlerin kullanılabileceği birçok uygulamadan sadece birkaçıdır. Örneğin, bir pres işlenecek parçaların yüklenip boşaltılması için baskı levhasına yerleştirilmiş yaylı bilyeli transfer ünitelerine sahip olabilir. Pres çalıştığında yaylar basılarak bilyeli ünitelerin yüzeyin altına inmesine ve işlenecek parçanın sağlam bir temel üzerinde kalmasına neden olur. Basınç düştüğünde, bilyeli üniteler yükselerek bilyenin yuvarlanmasına neden olur, işlenecek parçanın kolayca çıkarılmasını sağlar.
Bu Dekoratif Vida Kapakları vida deliklerini çabucak ve kolayca örtmekte kullanılır. Yapışkan bir tabana sahiptir ve çok çeşitli mobilya rengiyle uyumludur.
Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.
Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Siyah kauçuktan mamul Yapışkanlı Diskler kendinden yapışır, pürüzsüz ve kuru yüzeyler için uygundur. Kaymazlar ve çıkarıldıklarında kalıntı bırakmazlar.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.
Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.
Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yapışkan Tabanlı Kablo Bağı Tutucusu çeşitleri çok farklı montaj seçenekleri sunar. Yapışkanla beraber gelir, ayrıca vidayla da takılabilir. Sabit dört yollu kablo bağı kurulum yönü veya döner tabanlı tutucu ile mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.
Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.
Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Disk şeklinde olup tam yüzey flanş koruması sunar. Bu ürünler DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur. İç çap kumlaması için delikleri mevcuttur ve 1,5 mm standart kalınlığa sahiptir.
Diskler, ozon ve hava koşullarına, ayrıca petrol, yağ ve yükseltgen olmayan asitlere karşı dayanıklıdır. -15 C ila +70 C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Bağlantı elemanı gerektirmez.
Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Bu koruyucular flanşın dış çapını tam olarak korur. 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.
Bağlantı elemanına gerek yoktur.
Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.
Dişi Kelepçeleme Tutamakları - Düz Tutamak
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin