Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(26 Ürün grupları)
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.
Tek kollu, esnek kablo klipsleri, tellere kolayca geçerken, gerektiğinde erişimi de mümkün kılar. Vinil kaplamayla da mevcuttur.
Batmayan Kasterlerimiz ıslak ve kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hassas veya cilalı yassı cisimlerin sorunsuzca hareket etmesini sağlar. Bilyeler iki farklı malzeme ve renk seçeneğinde sunulur. Kırmızı poliüretan (Shore A 90-95) bilye, daha uzun ömürlüdür. Siyah kauçuk (Shore A 80-85) ise çoğu diğer uygulamaya uygundur. Ayarlanabilir yükseklik bu ürünü çok pratik hale getirir. BZP mil içerir. İhtiyacınıza uygun olarak sağ veya sol elle kullanılabilir. Tam veya yarı kurulu, ayrıca 'sadece bilye' olarak mevcuttur.
Belge Tutucular makine kapakları, elektrik panoları ve benzeri uygulamalar üzerinde kolaylıkla erişilebilir olması gereken belgeler için bir yer sağlar. Tutucular çabucak tutturmaya imkan veren kendinden yapışkanlı bantlarla gelir.
Bu Dekoratif Vida Kapakları vida deliklerini çabucak ve kolayca örtmekte kullanılır. Yapışkan bir tabana sahiptir ve çok çeşitli mobilya rengiyle uyumludur.
Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.
Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Siyah kauçuktan mamul Yapışkanlı Diskler kendinden yapışır, pürüzsüz ve kuru yüzeyler için uygundur. Kaymazlar ve çıkarıldıklarında kalıntı bırakmazlar.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Kendinden tespitli ara parçaları panoya kolayca geçirilir ve vida çıkarıldığında bile mesafeyi korur. Birçok farklı ara parçası, vida ve pano kalınlığı seçeneklerinde mevcut olan bu ürünler, standart ve istiflenebilir olarak sağlanır.
Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.
Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.
Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Bu manşon ara parçalar, pimden (CSP) ve tutucudan (CSR) oluşan iki parçalı bir uygulamadır. BDK'yi yerinde tutmak tasarlanmıştır. Eşleşen parçaların bileşimi tümüyle kapalı bir naylon ara parçası oluşturur. Bağlantı başı tipi bir vida kullanılması tavsiye edilir. Her tutucu belli bir pimle kullanılır.
Seramik yalıtım boncukları yüksek voltaj veya yüksek akımda çalışan kabloları kapatmak için kullanılır. Yüksek güçlü cihazlarda dişsiz ara parçası olarak da kullanılabilirler.
Tutucu Pullar, genel olarak kurulum sırasında vida ve cıvataları yerinde tutmak için kullanılıp vida veya cıvata mafsalının dış kısmını tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, yastıklama ve aralıklandırma sağlar. Tespit kurulumlarını nem ve elektrikten korur.
Bu pullar, konik biçimli iç ve dış dişe sahip seçenekler de içerir. Vida (veya cıvataya) kolayca geçen pul, takıldıktan sonra vidayla yerinde tutulur. Soğuk biçimlenir ve vida aralığına tam girerek sızdırmazlık sağlar.
Bu pullar, somunla sabitlenmeden önce vidanın önceden takılmasına izin verir. Vida veya pulun önceden tespit edilmesi gerektiği durumlarda idealdir. Ayrıca, kurulum süresini ve maliyeti düşürür.
Bu ürün grubu korozyona, aşınmaya ve kimyasal maddelere dayanıklı malzeme seçenekleri de içerir.
Yapışkan Tabanlı Kablo Bağı Tutucusu çeşitleri çok farklı montaj seçenekleri sunar. Yapışkanla beraber gelir, ayrıca vidayla da takılabilir. Sabit dört yollu kablo bağı kurulum yönü veya döner tabanlı tutucu ile mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.
Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.
Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Disk şeklinde olup tam yüzey flanş koruması sunar. Bu ürünler DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur. İç çap kumlaması için delikleri mevcuttur ve 1,5 mm standart kalınlığa sahiptir.
Diskler, ozon ve hava koşullarına, ayrıca petrol, yağ ve yükseltgen olmayan asitlere karşı dayanıklıdır. -15 C ila +70 C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Bağlantı elemanı gerektirmez.
Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.
Bu koruyucular flanşın dış çapını tam olarak korur. 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.
Bağlantı elemanına gerek yoktur.
Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.
Dekoratif uygulamalar için ideal, çok yönlü ve güçlü bir ara parçası. Bu ürün grubu, Paslanmaz Çelik veya Nikel Kaplamalı Pirinçten, çok çeşitli boyutlarda satın alınabilir.
Poliamit (PA) ve Naylondan imal edilen yuvarlak, dişsiz ara parçaları çok çeşitli uzunluk ve çaplarda mevcuttur. Kurulumlarınız için fiziksel mesafe sağlamanın yanı sıra, parçalar arasında termal ve elektrik yalıtımı sunar. Cam Dolgulu PA, daha yüksek hizmet sıcaklıklarının yanı sıra, daha yüksek güç ve sertliğin gerektiği uygulamalar için de mevcuttur.
Yuvarlak, dişsiz ara parçaları Polioksimetilen (POM) veya Asetaldan ve çok çeşitli uzunluk ve çaplarda imal edilmiştir. Böylece, kurulumlarınız için fiziksel mesafe sağlamanın yanı sıra, parçalar arasında termal ve elektrik yalıtımı sunar. PA alternatifleriyle karşılaştırıldığında, POM daha yüksek ısı direnci ve sertlik ile daha düşük sürtünme sağlar.
Polistiren (PS) ara parçaları beyaz veya siyah ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur. İyi termal ve elektrik yalıtımı sunar.
Yuvarlak, dişsiz ara parçaları, iyi elektrik yalıtımı ve kimyasal direnç gereken uygulamalar için Polivinil Klorürden (PVC) imal edilmiştir. Bu ürün grubu, açık gri renkte ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin