Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ASME Kendinden Yapışkanlı Cıvata Deliği

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta Üretimde

Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.

Disk şeklinde olup tam yüzey flanş koruması sunar. Bu ürünler DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur. İç çap kumlaması için delikleri mevcuttur ve 1,5 mm standart kalınlığa sahiptir.

Diskler, ozon ve hava koşullarına, ayrıca petrol, yağ ve yükseltgen olmayan asitlere karşı dayanıklıdır. -15 C ila +70 C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Bağlantı elemanı gerektirmez.

  • Malzeme: Kauçuk
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta Üretimde

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.

Bu koruyucular flanşın dış çapını tam olarak korur. 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.

Bağlantı elemanına gerek yoktur.

  • Malzeme: Polietilen (PE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)