Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Countersunk Boş Kendinden Yapışkanlı

 (18 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayaklı Torba Bağları

Stokta Üretimde

Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Açık Dirsekli Kaplo Klipsleri

Stokta Üretimde

Tek kollu, esnek kablo klipsleri, tellere kolayca geçerken, gerektiğinde erişimi de mümkün kılar. Vinil kaplamayla da mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Belge Tutucular

Stokta Üretimde

Belge Tutucular makine kapakları, elektrik panoları ve benzeri uygulamalar üzerinde kolaylıkla erişilebilir olması gereken belgeler için bir yer sağlar. Tutucular çabucak tutturmaya imkan veren kendinden yapışkanlı bantlarla gelir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boy Menteşeler - Metal

Stokta Üretimde

Boy Menteşeler ürün grubumuz proje gereksinimlerinize uyan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Bu menteşeler, Alın Menteşelerine görsel olarak daha hoş bir alternatiftir. Menteşe, kapıların, kapakların veya diğer menteşeli uygulamaların tüm uzunluğu boyunca oturur ve yükü eşit olarak dağıtır. Kesintisiz ve dayanıklı bir açıklık sağlar.

Genellikle piyano kapakları için kullanılan bu dayanıklı menteşeler; veranda kapıları, kulübe, ticari ve mühendislik uygulamaları, dolaplar ve diğer muhafazalar, mobilya yapımı, sac metal ve diğer metal imalatları dahil olmak üzere herhangi bir sayıda hafif, orta ve ağır hizmet sektöründe kullanılabilir.

Ürün grubu Çelik ve AISI 304 Paslanmaz Çelik seçeneklerinden oluşur. Bu boy menteşelerin delinmiş veya delinmemiş seçenekleri mevcuttur. Ayrıca küçük paslanmaz çelik pim çapına sahip alüminyum profili olan Alüminyum 6082 T5 seçenekleri de mevcuttur. Bu menteşe, kaynaklı bir tasarımla delinmemiş olarak gelir ve eloksallı veya işlenmemiş kaplama seçeneklerine sahiptir.

  • Yerine perçinlenebilir, vidalanabilir ya da kaynak edilebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ek Yeri Tutucuları

Stokta Üretimde

Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Fiber Kılavuzları

Stokta Üretimde

Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Gömme Torba Bağları

Stokta Üretimde

Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

HVAC Menteşeleri

Stokta Üretimde

HVAC Menteşeleri büyük gömme montajlı kapılar için ideal, ağır hizmet tipi, serbest hareketli menteşelerdir. Klima üniteleri, elektrik panoları ve makine kapakları için uygundur. Bu ürün çeşitlerinin tasarım ve malzemeleri hem estetik bir görünüm sağlar hem de ortam ve uygulama gereksinimlerini karşılar. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kanat Menteşeleri ve Kare Ayaklı Menteşeler

Stokta Üretimde

Yaprak ve Bayrak Menteşeler bir kabin veya dolabın içine erişmenin güç olduğu durumlarda kapı çıkarmak için idealdir. Bu menteşeler çeşitli profil ve malzemeden üretilir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Stokta Üretimde

Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.

Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.

Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.

  • Kauçuk Yapışkan
  • Kalıcı çözüm
  • Siyah kaplama.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi

Stokta Üretimde

Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.

Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

  • Malzeme: Yumuşak Çelik, Alüminyum, PA
  • Renk: Beyaz, Gri, Doğal
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Menteşe Konumunu Her 30 derecede bir Ayarlayın

Stokta Üretimde

Kapama Menteşeleri, her 30 derecede bulunan girintiler sayesinde yardımcı aksama gerek kalmadan panoların konumlandırılmasını ve tutulmasını sağlayan Tork Menteşeleridir. Fabrika ayarı olan tork kullanıcılar tarafından değiştirilemez Epoksallı Alüminyumdan imal edilmiştir ve estetik bir görünüm sağlayan farklı kaplamalar mevcuttur. Farklı tork değerleri mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Torklu Menteşeler - Pozisyon Kontrollü

Stokta Üretimde

Sabit Tork Menteşeleri mafsallıdır ve panoyu belirli bir konumda tutarak gazlı destek ya da kapak gergisine gerek bırakmaz. Tork değeri belli bir değer sabitlendiğinden yaşam döngüsü boyunca ayar gerektirmez. Bu ürünler farklı malzemelerden imal edilmiş menteşeler ile kapama menteşeleri dahil olmak üzere, farklı tork değerleri içerir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yaprak Menteşe - Yarım Dişli Saplama ve Yarım Havşalı

Stokta Üretimde

Bu Yaprak Menteşe çeşitleri, bir yaprakta erkek saplama, karşı taraftaki yaprakta da havşalı vidalarla monte edilir Ayaklı Menteşeler olarak da bilinen Yüzey Montajlı Menteşeler farklı malzemelerde geldiklerinden birçok uygulamada çözüm sunar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Stokta Üretimde

Havşalı Montajlı Yaprak Menteşeler, farklı uygulamalarda sık olarak kullanılan yassı yaprak şeklindedir. En çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşe olarak da adlandırılan bu ürünler, uygulama için gereken destek gücüne göre farklı havşalı delik biçimleri sunar. Uygulamanın iç veya dış mekanda maruz kalması durumuna göre farklı ortam taleplerine uygun malzeme seçenekleri mevcuttur. Farklı rotasyon açıları mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta Üretimde

Yapışkan Tabanlı Kablo Bağı Tutucusu çeşitleri çok farklı montaj seçenekleri sunar. Yapışkanla beraber gelir, ayrıca vidayla da takılabilir. Sabit dört yollu kablo bağı kurulum yönü veya döner tabanlı tutucu ile mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Stokta Üretimde

Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.

Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.

Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkanlı kızaklar

Stokta Üretimde

Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.

  • Şekiller: Dikdörtgen, Yuvarlak, Kare
  • Renk: Gri.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)