Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Endüstriyel İş parçası sıkma Kayar Kelepçeler

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Kayar Kelepçeler

Stokta Üretimde

Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Ekipmanı hem sıkıca tutan hem de kolayca ayarlanıp hizalanmasını sağlayan birbirine geçmiş iki parçadan oluşur. Kayar kelepçeler bir cıvata veya mandal mekanizmasıyla açılıp kapatılabilir.

Oluklu delikler için Kayar Kelepçeler bir tartı plakasıyla birlikte kullanıldığında kayar kelepçedeki gösterge doğru bir şekilde, hızlı ve kolayca okunabilir. Kurulumda daha fazla istikrar için kalıcı olarak yerleştirilir. Sadece kayar çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareket için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.

Otomotiv, inşaat ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 90C sıcaklığa dayanıklıdır.

  • Malzeme: Krom kaplama, pres döküm çinko gövde.
  • Poliamit plastik (siyah veya turuncu) ya da paslanmaz çelik SUS304 tutacak.
  • Paslanmaz çelikten mamul kelepçe şaftı/kaması.
  • Poliasetaldan mamul bilyeli piston.
  • Azam statik yük: 500N.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)