Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Çelik yay göbekli, siyah EPDM'den imal edilen kabarcıklı contalar. Kenar koruması ve sızdırmazlık sağlayan klipsli profiller. Esnektir ve elle bastırılarak takılır. Böylece pratik ve hızlı bir şekilde kullanılır. Kenar veya üst conta profilleri 20 ve 10 metrelik rulolar halinde tedarik edilir.
Tek veya çift kanatlı contalar. Tek kanatlı contalar EDPM malzemeden imal edilirken, çift kanatlılardaki sert kauçuk taşıyıcı panolara daha iyi tutunma sağlar, yumuşak kauçuk da baskıyı artırır. Her iki profil de esnektir ve elle itilebilir. Böylece pratik ve hızlı bir çözüm sunar. Siyah kaplamalıdır ve çelik, yay göbeklidir. 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir.
Kare başlı vidalar, yuvarlak başlı vidaların biçim veya yer kısıtlamaları nedeniyle uygun olmadığı durumlarda kullanılabilir
Çelik yay göbekli PVC kenar koruyucu. 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir. Çelik kenarlar için koruma sağlar. Her iki profil de esnektir ve elle itilerek kolayca takılabilir. Böylece pratik ve hızlı bir çözüm sunar. -25C ile 90C arası sıcaklıklar için uygundur.
S Profilli perdahlama contaları kolayca takılır ve pencere ve denetim panolarını sızdırmaz hale getirmek için kullanılır Genel olarak hafif iş uygulamalarında kullanılır, cam veya akrilik panoların yüksek basınçlara veya harici hava koşullarına maruz kalmadığı durumlar için idealdir. ISO 3302-1 1996 Bölüm E-2 için uygundur. Diğer Perdahlama contası ürünleri, kolay uygulanan perdah çözümü sunar ve etkili bir şekilde hava sızdırmazlığı sağlar. Bu contalar, zorlu çevre şartlarında kullanılabilir Siyah EPDM'den imal edilmiştir.
Vidalı Halkalar pano veya Baskılı Devre Kartlarının hızlı ve güvenli tespitini sağlar. Standart, Katlanabilir Ayak ve Sızdırmaz olarak üç türde mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin