Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Endüstriyel Makine Bileşenleri Kapak Vidaları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta Üretimde

Bu Kapak Vidaları altıgen uçludur. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır. Kapak Vidaları iki adet düşük baş seçeneğiyle mevcuttur.

Bu seçeneklerden ilki, vidanın toplam baş yüksekliği aralığını azalttığından, düş başlı vidaların aksine, düz havşa açmak gerekmez. İkinci seçenek çok düşük profilli olup havşalı konumlandırma deliği gerektirmez. Bu vidalar azami açıklık içeren makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

Kapak Vidaları genellikle Sabit Dişli Rondelalarla (ayrı satılır) kullanılır.

Vidalar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan östentitli Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Çekme Direnci: 350 N/mm² ve 400 N/mm² (M2 - 220 N/mm² hariç)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)