Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kanal Bağlantı Elemanları

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Cable Conduit

Stokta Üretimde

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Protective Conduit Fitting

Stokta Üretimde

This range of conduit fittings is available in plastic and metal options. They are a two-part fitting comprising of shell and body. There is also a choice between a Fixed External Thread Fitting and Swivel External Thread Fitting.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Conduit Edge Clips

Stokta Üretimde

These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)