Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(25 Ürün grupları)
Açılı Kare Eklentiler kolay takılır, uzun ömürlü ve dayanıklı bir parçalardır. Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuzdur
Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Kapsamlı ürün grubumuz birçok farklı boyut ve renk seçeneğinde sunulur.
Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.
Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.
Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.
Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:
1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir
İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Kare Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Kare Dişli Tüp borunun keskin tarafından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır. İtmeli Boru Eklentisi bir dişle donatılmıştır ve ayakların ya da tekerleğin ayarlanmasını sağlar. Delme ihtiyacını azaltır, bu da zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yükseklik Ayarlanabİlİr Ayaklar, kasterler, raylar veya herhangi bir harici aksam eklemek üzere tasarlanmıştır.
Kare Metal Dişli Eklentilerin çeşitli seçenekleri mevcuttur: Tüm Metal Dişli Eklentiler, standart, kare, metal, ağır hizmet tipi kare eklentiler ve kare tüpler için yatay eklentiler.
Kare Eklenti ve Kızaklar kare tüp ürünlerinde kullanılan bir sonlandırma ürünüdür. Çeşitli boru ürünlerine sıkıca oturmak üzere tasarlanmışlardır ve boruyu dış unsurlardan korumanın yanı sıra zeminlerin veya diğer yüzeylerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilirler. Mobilya, perakende aksamı ve endüstriyel donanım gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Çeşitli seçenek ve stilleri mevcuttur: Standart Kare Yivli eklentiler, Hafif Kare Eklentiler ve Krom Kare Eklentiler.
Dişi Konik Kelepçeleme Tutamakları basit bir kaldır ve döndür sistemiyle çalışır, serbest bırakmak ve ayar için bir basmalı düğmeye sahiptir. Konik tutamak, erkek diş açılmış uygulamalara monte edildiğinde azami kaldıraç gücü için uygun konumlandırma imkanı sağlar.
Erkek Konik Kelepçeleme Tutamakları basit bir kaldır ve döndür sistemiyle çalışır, serbest bırakmak ve ayar için bir basmalı düğmeye sahiptir. Konik tutamak, dişi diş açılmış uygulamalara monte edildiğinde azami kaldıraç gücü için uygun konumlandırma imkanı sağlar.
Dişi Gözyaşı Damlası Kelepçeleme Tutamakları basit bir kaldır ve döndür sistemiyle çalışır, serbest bırakmak ve ayar için bir basmalı düğmeye sahiptir. Gözyaşı damlası tutamak, azami kaldıraç gücü için uygun konumlandırmanın yanı sıra, yerden tasarruf eder ve tutamağın ortalıkta olmamasını sağlar.
Erkek Gözyaşı Damlası Kelepçeleme Tutamakları basit bir kaldır ve döndür sistemiyle çalışır, serbest bırakmak ve ayar için bir basmalı düğmeye sahiptir. Gözyaşı damlası tutamak azami kaldıraç gücü için uygun konumlandırmanın yanı sıra, yerden tasarruf eder ve tutamağın ortalıkta olmamasını sağlar.
Teflon Kızaklar vidayla takılarak montaj yüzeyinde sağlam bir tutuş sağlar. 4,5 mm çapındaki delik sayesinde vida, pula zarar gelmeden girer. Çelik pul, azami kayma sağlamak için PTFE kaplanmıştır.
Yaylı Eklenti Kızakları, kolay uygulama sağlamak için tek parça halindedir. Yaylı eklenti, kızağın mobilya ayağına sıkıca ve güvenle oturmasını sağlayarak sağlam ve sağlam bir oturma sağlar. Yaylı Eklenti Kızakları halı, karo ve sert ahşap zeminler dahil, çeşitli yüzeylerde kullanım için idealdir, yer döşemesinde hasarı önlemede ve mobilya hareketinden kaynaklanan gürültü ve çizikleri azaltmaya yardımcı olabilir. İtmeli Kızaklar yuvarlak bir profile sahiptir, farklı uygulamalar için çeşitli malzeme ve taban görünümü seçenekleriyle sunulur.
Konik Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PVC, Naylon Renk: Beyaz, Siyah, Doğal
Standart Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Yuvarlak Tüp Eklentileri, koruma sağlamak ve tüpün ucunda düzgün bir görünüm kazandırmak için uygundur. İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivlidir veya pürüzsüz bir uygulama için düz mafsallıdır. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre çeşitli malzeme ve renklerde sunulur.
Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.
Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Dişli Yuvarlak Eklentilerin çok çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tüm metal dişli eklentiler ağır hizmet uygulamaları için idealdir ve döküm alüminyum alaşımından imal edilir. Metal Dişli Eklentiler bir başka ağır hizmet tipi seçeneğidir. Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmak için idealdir. Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 diş güçlü tespit sağlar. Metal diş yumuşak ve tekrarlanabilir ayarı mümkün kılar ve iki parça döküm tüplerin içine oturacak şeklide kolayca birleştirilir.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Boru ayağı olarak da kullanılarak ürün, yüzeylere temas ettiğinde çizilmesini ve hasar gelmesini önleyen bir taban oluşturur.
Metrik dişlere uyan bu ürünler hızlı ve kolay takılır. Eklentinin yivli mafsal tasarımı daha fazla pozitif tutuş gücü sağlar.
Temel Çelikten mamul Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar Ayarlanabİlİr Ayaklar, eğim rayları, tekerlekler ve halı kaplı zeminlerde kullanmak için idealdir. İtmeli montaja hazırdır, sabit ya da mafsallı modelleri mevcuttur. Pürüzsüz ve tekrarlanabilir ayar için metal dişe sahiptir ve yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip döner kaydırma çubuğuna sahiptir.
Yük Taşıyıcı Yuvarlak Kızaklar, koruma tapası veya kızak olarak kullanılabilir. Çıkıntılı kapak sayesinde kolayca takılır ve güvenli bir şekilde oturur.
Orta ve ağır hizmet tipi uygulamalarda boru ucunu koruyup sonlandırmak için idealdir. Bu raylar mobilya, ev aletleri ve daha fazlası için pürüzsüz ve dayanıklı bir taban sunar.
Zeminleri, ağır veya keskin nesnelerin neden olduğu çizilmelere, sürtünmelere ve diğer hasarlara karşı korurlar.
Popüler yuvarlak boru boyları için idealdir.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin