Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Kare Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Kare Dişli Tüp borunun keskin tarafından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır. İtmeli Boru Eklentisi bir dişle donatılmıştır ve ayakların ya da tekerleğin ayarlanmasını sağlar. Delme ihtiyacını azaltır, bu da zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yükseklik Ayarlanabİlİr Ayaklar, kasterler, raylar veya herhangi bir harici aksam eklemek üzere tasarlanmıştır.
Kare Metal Dişli Eklentilerin çeşitli seçenekleri mevcuttur: Tüm Metal Dişli Eklentiler, standart, kare, metal, ağır hizmet tipi kare eklentiler ve kare tüpler için yatay eklentiler.
Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz Çelik Kaynaklı Menteşeler çok basit bir tasarım uyarınca çalışır. Çelik modeller ya çelik ya da pirinç pimle donatılır ve son derecede çok yönlü uygulama alanlarına sahiptir. Gres memeli ve gres memesiz modelleri olup, 2 farklı tipi mevcuttur. Alüminyum model paslanmaz çelik pullara sahip olup, 2 farklı tipi mevcuttur
Dişli Yuvarlak Eklentilerin çok çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tüm metal dişli eklentiler ağır hizmet uygulamaları için idealdir ve döküm alüminyum alaşımından imal edilir. Metal Dişli Eklentiler bir başka ağır hizmet tipi seçeneğidir. Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmak için idealdir. Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 diş güçlü tespit sağlar. Metal diş yumuşak ve tekrarlanabilir ayarı mümkün kılar ve iki parça döküm tüplerin içine oturacak şeklide kolayca birleştirilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin