Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Asgari gerilme mukavemeti 180,000 psi olan yekpare dövme alaşım çelik halkalar. Siyah oksit son kat, korozyon direncine katkı sağlar. Cıvata ekseninden 0-90 arasında aynı nominal yükü tutar. Yük altında 360 dönüş ve 180 eksen. Bu Ağır Hizmet Tipi Kaldırma Halkaları Askeri MIL-STD 209 özelliklerine ve ANSI/ASME B30.26 standardına uygundur. Azami tasarım faktörü: 5:1 ASTM 1444'e uygun denetlenmiş manyetik parçacık testinden geçirilir. Azami yük kapasitelerini karşılamak için yüksek mukavemetli vidalar kullanılmalıdır. Asgari yük derecesini asla aşmayın.
Güvenli Tasarımlı Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0-90 arasında aynı nominal yükü tutar. Yük altında 360 dönüş ve 180 eksen. Tasarım Faktörü: 5:1 Alaşımlı çelik modeli asgari 180,000 psi çekme direncine sahiptir; ASTM 1444 uyarınca manyetik parçacık testine tabi tutulmuştur ve korozyona direnç sağlayan siyah oksit son kata sahiptir. Paslanmaz Çelik 300 modelleri NDT (tahribatsız muayene) özelliğine sahiptir: MIL-STD-50032 uyarınca %100 sıvı penetran testi, ASTME 1417, saflaştırma işlemi: ASTM A 967 uyarınca temiz ve pasifleştirilmiş, QQ-P-35 Tip II. Azami yük kapasitelerini karşılamak için yüksek mukavemetli vidalar kullanılmalıdır. Asgari yük derecesini asla aşmayın.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Kaldırma halkaları - Flip Flop dövülmüş molibdenli çelikten mamuldür ve korozyona karşı direnç için siyah oksit son kata sahiptir. Yük altında 180 döner. Tasarım Faktörü: 6:1. Onaylı ısıl işlem görmüştür. Halkalar ve gövdeler ASTM 1444 uyarınca manyetik parçacık testine tabi tutulmuştur. Vidalar dahil. Azami yük kapasitelerini karşılamak için yüksek mukavemetli vidalar kullanılmalıdır. Asgari yük derecesini asla aşmayın.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin