Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Manivela Sürgü Kaldır-Çıkar Menteşeler Sıkıştırmalı Sürgüler

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Baskı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.

Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.

  • M5 bağlantılara uygundu (teslimata dahil değildir)
  • İyi conta baskısı sağlar
  • Kullanımı kolay baskılı sürgü
  • Dahil olan tetik tasarımları: Kalkık, Gömme, Orta.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.

2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.

Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.

  • Colour:Black

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)