Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Key Operated Kaldır-Çıkar Menteşeler Sıkıştırmalı Sürgüler

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Baskılı Sürgüler - T-Kulplu

Stokta Üretimde

T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.

Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.

  • Malzeme: Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama ve Siyah Toz Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.

2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.

Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.

  • Colour:Black

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)