Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Hizalı Metal Kalkar Menteşeler, monte edilmiş kapıların kaldırılmasını kolaylaştıran kenar menteşeleridir. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur.
Kaldır Çıkar Vidalı Menteşeler gömme montajlı kapıların kaldırılarak kolayca çıkarılmasını sağlar. Bu ürünler uygulama ve kaplama ihtiyaçlarına uygun malzeme seçenekleri sunar. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur. Yaprak menteşe tasarım, çerçeveye vidalanmak için delinmiştir.
Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz Çelik Kaynaklı Menteşeler çok basit bir tasarım uyarınca çalışır. Çelik modeller ya çelik ya da pirinç pimle donatılır ve son derecede çok yönlü uygulama alanlarına sahiptir. Gres memeli ve gres memesiz modelleri olup, 2 farklı tipi mevcuttur. Alüminyum model paslanmaz çelik pullara sahip olup, 2 farklı tipi mevcuttur
Kenar Menteşeleri 180 derece dönüş açısı sağlar. Tip 1 ve 2 orta ve ağır hizmet kapı panelleri için yüksek dirençli menteşelerdir. Aynı zamanda yüksek güvenlik sunar ve teslimat kapsamındaki özel vidalarla takılır. Tip 3 daha düşük fiyatlı, daha düşük güvenlikli bir seçenektir
Metal Düz Kaldır Çıkar Menteşeler 180 derecelik dönüş açılarıyla kapının kolayca ve basitçe sökülmesini sağlar. Sol veya sağ yön için mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin