Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Akrilik Esaslı Conta Bandı Kaldır-Çıkar Menteşeler

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Pencere Bandı ve Conta Bandı - Düşük Yoğunluklu PVC

Stokta Üretimde

Alçak Yoğunluklu PVC Pencere Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir. Özellikler-: Yapıştırıcı: Akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Test Yöntemi: ASTM D1667 Yoğunluk (lb/ft3): 7 Sıkıştırma Bükülmesi: 2 psi Sıkıştırma Oranı: (%50) 8 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -40F ila 180F Tutuşabilirlik: FMVSS 302 Uygulama Alanları: Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC). İnşaat. Genel montaj. Karavan/Römork/Kamyon.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Pencere Bandı ve Conta Bandı - EPDM

Stokta Üretimde

EPDM Pencere Bandı ve Conta Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir.

Teknik Özellikler:

  • Kalıcı akrilik bazlı, basınca duyarlı, yapışkan
  • ASTM D1667
  • Yoğunluk (lb/ft3): 7
  • Sıkıştırma Bükülmesi: 2 psi
  • Sıkıştırma Oranı: (%50) 8 maks.
  • Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk tabanlı: -40F ila 180F
  • FMVSS 302.

Ugulama Alanları:
  • HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma)
  • Teçhizat
  • İnşaat
  • Genel montaj.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Pencere Bandı ve Conta Bandı - Üretan (Poron)

Stokta Üretimde

Yüksek Yoğunluklu Üretan (Poron) Pencere Bandı basınç altında kapalı göze özellikleri sergileyen açık gözeli bir köpüktür. Çok düşük sıkıştırma oranı, güzel darbe sönümleme ve düşük gaz boşaltma sunar. Yapıştırıcı: Kauçuk ya da akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Kauçuk bazlı yapıştırıcı sistemimiz uzamama özellikleri için bir taşıyıcı film içerir. Test yöntemi: ASTM D3574; Yoğunluk (lb/ft3): 15 Sıkıştırma Bükülmesi: 4 ila 8 psi.; Sıkıştırma Oranı: (%50) 10 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -20F ila 150F; Akrilik bazlı: -20F ila 190F Tutuşabilirlik: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrik kutuları. Erişim kapıları/panelleri. Havalandırma kapak ve deliklerinin contalanması. Aydınlatma. HVAC kabinleri. Elektronik Eşya.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)