Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nomex Kablo Kılıfı

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Anti Abrasion Cable Sleeves

Stokta Üretimde

Braided cable sleeve to protect against abrasion.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Braided Abrasion Cable Sleeves

Stokta Üretimde

Braided Cable Sleeves that will protect cables and pipes against abrasion.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Cable Sleeves - Expandable/PPS UL94V-0

Stokta Üretimde

Expandable sleeves to ease assembly. These sleeves fit a range of diameter cables and protect against abrasion in application.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Cable Sleeves - Thermal Protection

Stokta Üretimde

Braided cable sleeves are typically used with cables or wires, and offer thermal protection and high abrasion resistance. Soft feel and smooth appearance makes installation easy, and is easily cut with standard scissors. Operating Range: -320F to 662F (-196C to 350C).

  • Material: Nomex™ Fibre
  • UL94 V0 Flame Rated
  • Colour: Natural

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Cable Wraps - Self Closing/Braided

Stokta Üretimde

Self closing cable sleeves; the overlap design means it can be installed after cables have already been assembled.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)