Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Adhesive Yaylı Klipsler Kablo Kelepçeleri

 (20 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayarlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta Üretimde

Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - SHR Klips

Stokta Üretimde

Oluklu tüp montajlı klipslerinin bu serisi, Essentra'nın 20 ve 25 ebatındaki Yarık Donanım Sargılarına (SHR Serisi) uyacak şekilde tasarlanmıştır ve dört farklı montaj tipinde mevcuttur. Yuvarlak ya da kare deliğe yaylı kilitlenir (dönmeyi önlemek için), vidalı taban ve yapışkan tabanlıdır. Sargıyı kavrayan dahili yiv. Bakım yapmayı mümkün kılan serbest bırakılabilir mandal.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - U, Yapışkan Tabanlı

Stokta Üretimde

Kablo Kelepçeleri güvenli ve basit bir tespit imkanı sunar, bir dizi uygulama için ideal bir kablo yönetim çözümüdür. Yapışkan taban çok güvenli, aynı zamanda da sökülebilir bir uygulamadır Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - Vidalı/Yapışkan Tabanlı Kayış ve Toka

Stokta Üretimde

Vida Montajlı kablo kayışları, kabloları sıkıca tespit etmenin yanı sıra, kendinden yapışkanlı, vidalı veya perçinli tabanla monte edilebilen çok yönlü bir kablo yönetim sistemidir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, Alüminyum, 2 Kollu

Stokta Üretimde

Ayarlanabilir Alüminyum Kablo Klipsi, Yapışkan tabanı sayesinde kolayca ve güvenle takılır. Kollar, demetleri sararak yerlerine tespit eder. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, C Stili

Stokta Üretimde

Demet kolaylıkla içeri ve dışarı kayar. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun yedi farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, Tek Tel

Stokta Üretimde

Güvenli ve basit bir tespit imkanı sunan Tek Telli Kablo Kelepçeleri birçok farklı uygulama için ideal kablo yönetim çözümüdür. Yapışkan taban çok güvenli, aynı zamanda da sökülebilir bir uygulamadır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Montajlı D-Kelepçe

Stokta Üretimde

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun dört farklı ebadı mevcuttur. Kabloları tutar, çıkarılmalarına izin verir. Gri, UL94 V-0 sınıfı PVC Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Montajlı J-Kelepçe

Stokta Üretimde

Şeffaf renk kelepçeyi gizler. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çapları için beş ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Montajlı Kilitli D-Kelepçe

Stokta Üretimde

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Kelepçe uçları kabloları yerine tespit etmek için kapağın altına bastırılır. Çeşitli demet çaplarına uygun iki farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Montajlı Kilitli Kablo Kelepçe

Stokta Üretimde

Yapışkanla kolayca takılır. Boydan boya delik gerektirmez. Kilitleme düzeneği kabloyu yerinde tutar ve gerektiğinde açılabilir. Farklı stiller, renkler ve malzemeler mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Montajlı R-Kelepçe

Stokta Üretimde

Yapışkan kauçuk tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Demeti güvenle tutar, gerektiğinde sökülebilir. UL94 V-0 Gri PVC Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Montajlı U-Klipsleri

Stokta Üretimde

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. U stili demetin çok kolay uygulanıp çıkarılmasına izin verir. Çeşitli demet çaplarına uygun farklı ebatları mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Tabanlı Kablo Kelepçeleri

Stokta Üretimde

Klima bağlantısı gibi üç bağlantı kablosu tutabilir. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Tabanlı Tel Klipsi

Stokta Üretimde

Kordon Klipsler, bir kabloyu yapışkan tabanlı bir montaj sistemiyle tespit etmenin basit ama etkin bir yöntemidir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yapışkan Tabanlı U Kelepçeleri

Stokta Üretimde

Yapışkan Montajlı Yarım U Kelepçeler, panolar ile köşe ve kenarlar gibi dar alanlarda demetleri tutup güvenli bir şekilde tespit etmek için kullanılır. Kablo, tel ve diğer küçük nesneleri yüzeylere tutturmak için kullanılır.

Yapıştan sırtlı tasarımı sayesinde delmeden veya başka bir alet kullanmak zorunda kalmadan kolayca tespit edilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Siyah
  • UL94 V0 alev geciktirici standardı

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta Üretimde

Yassı Kablo Kelepçeleri, itmeli uygulama özelliği sayesinde kolayca takılır. Kablo, tel ve kordonları tutmak ve yönlendirmek için idealdir. Yassı şerit kabloları tespit edip yerinden oynamasını veya çıkmasını önleyerek hasar ve müdahaleyi azaltır. Sağlam ve uzun ömürlü olup aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.

Bu grupta yapışkan tabanlı seçenekler, kelepçenin üst kısmında germe kilidi kapağı veya kabloların kaymasını önleyen çıkarılabilir mandal bulunur.

  • Malzeme: PA, Alüminyum
  • Renk: Doğal, Alüminyum, Gri
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, , UL94 V-0

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yassı Kablo Kelepçesi - Yapışkan Taban, Tepe Kilitli

Stokta Üretimde

Yassı Kablo Kelepçeleri yassı veya şerit kablolar için idealdir; yapışkan tabanlı PVC kelepçeler yapışkan tabanları sayesinde basit bir montajla sağlam tespit sağlar. Üstten kilitlenerek daha fazla kablo dengesi sağlar. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yassı Kablo Klipsi

Stokta Üretimde

Yassı Kablo Klipsleri şerit kabloları tespit etmek için kullanılır ve yüksek kaliteli bir yapışkanlı şeride sahiptir. Yandan takılarak erişim kolaylığı sağlar. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yassı Kablo Tutucu

Stokta Üretimde

Yassı Kablo Kelepçeleri yassı veya şerit kablolar için idealdir; yapışkan tabanlı kelepçeler yapışkan tabanları sayesinde basit bir montajla sağlam tespit sağlar. Bu kelepçeler çifte kelepçeleme de sunar

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)