Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Fir Tree Dikey Tırnak Üzerinde Kablo Kelepçeleri

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban - Menteşe Kilitli Üst Parça

Stokta Üretimde

Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.

Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.

Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.

Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban, Tel Donanım

Stokta Üretimde

Dahili kancalı taban içeren Kablo Kelepçeleri, standart 6 mm altıgen soketle montaj kafasına bastırılarak montaj deliğine kolayca geçirilir. Bu özellik sayesinde vida veya başka bağlantı elemanları gerekmez.

Kendinden hizalanan kelepçeler tek elle pratik ve hızlı montaj sağlar. Bu ekonomik kelepçeler çıkarılıp yeniden kullanılabilir. Kolay ve uygun maliyetli tel demetleme için ideal seçimdir.

  • Malzeme: Poliamid 6.6 (PA)
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Kelepçeleri - Çifte Kablo ve Boru Klipsi

Stokta Üretimde

Kablo ve Boru Klipsi 25,0 mm çapında bir tüp/boru ile birlikte 6,0 mm iki küçük demeti aynı zamanda, fakat ayrı ayrı yönlendirme avantajına sahiptir.

Kancalı burç kullanılarak kablo ve boruları panoya tespit etmek için kullanılır.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yaylı Geçmeli U Kelepçeler

Stokta Üretimde

Alçak profilli kablo kelepçeleri çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılabilir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)