Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Snap In Askı Kablo Kelepçeleri

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Cable Clamps - Hanger

Stokta Üretimde

Hanger Cable Clamps are adjustable and flexible making them quick and easy to install. Ideal for holding cables, wires, or cords. It can be mounted on walls, ceilings or desk.

The one piece design clamp is self mounting, providing a secure grip, and hanger system for reliable performance.

  • Material: Polyamide (PA), Polypropylene (PP).
  • Colour: Black, Natural.
  • UL94 V-2, UL94 HB flame rated options.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)