Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Ana Elektrik Kablosu Kelepçesi Kablo Kelepçeleri

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Cable Clamps - Mains Lead

Stokta Üretimde

This mains lead clamp is used to secure the mains lead of the appliance to the chassis, providing strain relief and protection against sharp metal edges.

It is easy to install and remove by tightening the screw to secure the cable in place. It also helps to prevent the risk of electric shock by keeping the cable secure, but it should be installed in a dry location to avoid the risk of shock. Ideal for use in various industries, including electrical, construction and healthcare.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)