Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
Gripneck Feet, sometimes referred to as Mushroom Glides due to the mushroom-like shape of the foot, are an attractive replacement for stem-castors or stem-feet. Inserted into legs or base of an application, they enable for furniture to be moved about smoothly and easily when needed. They offer more stability than a castor, which are likely to roll back and forth, particularly on tiled or laminated surfaces.
Our Gripneck Foot range features a Black Polyamide (PA) base, or foot, and a Galvanised Steel stem. The Gripneck stem makes installation quick and the smooth PA base provides effortless manoeuvrability.
There are six types to choose from, catering for a variety of application needs. Type 4 has a hollow base.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin