Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kare Başlı Round İtmeli Ayaklar

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kelepçeli Ayaklar

Stokta Üretimde

Sandalye ve mobilyayla kullanım için ideal olan Kelepçeli Ayaklar veya Tabanlar, takıldıklarında parçanızı gereken yüksekliğe çıkarır. Ayrıca, daha fazla destek, denge ve tutuş sağlar, hareket sırasında oluşabilecek hasara karşı yüzeyleri korur.

Kelepçeli Ayak ürünlerimiz, boruların ucuna takıldıklarında ayak işlevi gören Kelepçeli Ayaklar, Kelepçeli Tabanlar; mobilya tamponu olarak kullanılabilen Kelepçeli Ayaklar; bitişik boruları bağlamak için kullanabilen Kelepçeli Taban çeşitleri ve uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun diğer stiller içerir.

  • Malzemeler: Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Naylon
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • Şekiller: Dikdörtgen ve Yuvarlak
  • Merkezi Pim seçenekleri.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Perçinli Ayak

Stokta Üretimde

Perçin Ayaklar mobilyaları hareket ettirmenin yanı sıra, yüksek seviyede yüzey koruması sağlamak için idealdir. Perçin Montaj Ayakları, yalın tasarımları sayesinde alet gerektirmeden hızlıca ve kolayca takılır.

Perçin Ayaklar çeşitlerimiz UL94 HB stadardına uygun, Siyah TPE ile mamul Pratik Ayaklar içerir. Bunların içerdiği Gri Asetal Perçin ahşap dolaplar, ekipman mahfazaları, bağımsız elektrik ve elektronik ekipmanlar için idealdir. Yumuşak Pratik Ayaklar bu grupta 86 Shore malzeme donanımıyla da sunulup Siyah TPE'den de mamuldür ve Polipropilen pim içerir. Yaylı Oturtmalı Perçin Ayaklar da UL94 V2 standardına uygun Poliamid 6/6 ile mamuldür ve TPE tabana sahiptir. Bu ürünler, perçinle kuruluma takılarak zeminleri ve boru uçlarını korur.

Perçin Ayakları iterek pratik bir şekilde oturtulur. Bunlar birçok farklı uygulama ve kurulumda kızak, tampon, conta, ray ve stoper olarak kullanılır. Yerleşik itmeli perçinler önceden açılmış deliklere oturur. Ayak, tamamen çıkarılabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta Üretimde

Yaygın olarak Sıkı Geçme Ayaklar olarak bilinen Kapsüllü Ayaklar birçok uygulama için uygundur. Yüzey koruması, titreşim sönümleme, güç koruma ve kaymayı önleme gibi kullanışlı birçok özellik sunar.

İtmeli Ayak çeşitlerimiz, zımbalanmış veya delinmiş deliklere, boru uçlarına ve mobilya tabanlarına kolay geçmek için tasarlandığından hızlı ve pratik bir şekilde takılır. Birçok farklı uygulama ve endüstride denge ve destek sağlar: ofis ve perakende, küçük ve büyük alet imalatında, mobilya ve dolap, mahfazalar ve kasalar, cam raflar ve masa üstü desteği, istifleme, elektrik ve elektronik ekipman ve bunun gibi sayısız uygulama.

  • Naylon 6/6, Silikon Kauçuk, Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Termoplastik Elastomer (TPE) gibi malzemelerde mevcuttur.
  • Şekiller: Dikdörtgen, Dik Açılı, Yuvarlak, Kare
  • Renkler: Siyah, Kahve, Gri, Doğal ve Şeffaf
  • UL94 HB standardına uygun seçenekler.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tırnak Milli Ayak

Stokta Üretimde

Ayağın mantara benzeyen şekli sebebiyle bazen Mantar Kızaklar olarak anılan Tırnak Milli Ayaklar, milli tekerlekler veya milli ayaklar için cazip bir alternatiftir. Uygulamanın ayağına ve tabanına takıldıklarında mobilyanın çizmeden ve kolayca kaymasını sağlarlar. Özellikle parke veya lamine yüzeylerde ileri geri hareket etmesi muhtemel tekerlekten daha fazla denge sunarlar.

Tırnak Milli Ayak çeşitlerimiz bir Siyah Poliamit (PA) taban veya ayak ve Galvanize Çelik mil içerir. Kavrama mili sayesinde kolayca takılır, düz PA taban da rahat hareket kabiliyeti sunar.

Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre altı tip vardır. Tip 4'ün tabanı boştur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)