Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Vidalı Mıknatıslı Mandallar yüzey montajlıdır ve yaylı geçme türüne göre daha çok ağır hizmet tipi uygulamalar içindir. Bu ürünler farklı pano kalınlıkları ve güçleri için uygundur.
Yaylı Mandallarımız ahşap veya metal uygulamalar için uygundur. Bu ürünler aynalı veya aynasız olarak, kapı açık olduğunda ise stoperli ya da stopersiz olarak gelir. Çerçevede veya kapıda tek montaj deliğiyle kolayca takılır.
Bu Çeyrek Tur Kilitler çeşitleri, kapı kapandığında kalkıp dönen bir mile sahiptir. 5 mm çift uçlu rayba ile sol veya sağ yöne uygulanabilir.
Çok İnce Vidalı Mıknatıslı Mandallar son derecede dar alanlar için idealdir. Nikel kaplı çelikten yapılır ve güçlü bir neodim mıknatıs barındırır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin